Contatores para manobra de capacitores

A aplicação de manobra de capacitores gera picos de corrente extremamente elevados durante a energização do capacitor.

  • Os contatores UAFC..RA são projetados com resistores de amortecimento para suportar picos de corrente de até 200 vezes a corrente nominal (In).
  • Os painéis de correção de fator de potência utilizam controladores para monitorar o fator de potência e controlar a comutação dos bancos de capacitores a fim de melhorar o nível do fator de potência.
  • Os bancos de capacitores são compostos por capacitores, que apresentam elevada corrente de inrush no momento da energização.
  • Uma aplicação de correção de fator de potência pode ter um ou mais bancos de capacitores (chamados estágios) controlados por contatores.
  • Os contatores precisam ser capazes de suportar essa alta corrente de inrush.

Benefícios do produto

  • A mais ampla linha de contatores do mercado, com 2 níveis de capacidade de pico.
  • Plataforma comum AF – compatível com a gama de acessórios.
  • Economia de espaço graças ao design compacto.
  • Alta confiabilidade em aplicações exigentes de manobra de capacitores.

Características do produto

  • Contatores UAFC..RA, com resistores de amortecimento, são usados para picos de corrente de até 200 vezes a corrente nominal RMS.
  • Contatores UAFC, sem resistores de amortecimento, são usados para picos de corrente de até 100 vezes a corrente nominal RMS.
  • Bloco de resistor de amortecimento com design estreito, permitindo a instalação de contatos auxiliares frontais.
Capacitor0

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

UAFC, UAFC..RA, UAF..RA up to 70kVar

Picture2 (1)
Value prop 1 (1)
Plataforma AF
Estratégia de plataforma única utilizando a plataforma AF com bobinas em corrente alternada
Picture8
Segmento de Energia Eólica
Renove: UAFC..RA para o segmento de energia eólica
Picture9
Categoria de utilização AC-6b para AF/AFC padrão

Destaques

Produtos e documentos

Select region / language