Contatores para manobras em CC

Para manobras mais compactas e eficientes em CC

O GA e o GAF foram projetados para manobrar circuitos CC até 1000 V. Graças à frenagem eficiente dos circuitos DC essa linha de produtos é uma das mais compactas do mercado. Nossa linha padrão de contatores AF, também pode ser usada para manobras em CC sob 850 VCC ou menos. 

Benefícios do produto

  • Design moderno e compacto
  • Aprovado segundo os padrões IEC e UL
  • Suporte global: use os mesmos produtos no mundo todo
  • Confiável em todas as redes.

Características do produto

  • Até 2000 A, 1000 V CC
  • Os GAF têm por base a consagrada tecnologia AF 
  • Ampla faixa de tensões de controle (ex.: 100-250 VCA/VCC)
  • Interface para PLC, 24 VCC – 100 mA
  • Supressores de surtos incorporados
DC contactor type GAF185_presentation

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Produtos e Documentos

Select region / language