Dispositivo de partida direta enclausurada DRAX

Dispositivo de partida compacto

O DRAX é um dispositivo de partida compacto e ergonômico, do tipo de conexão direta à rede. É a solução ideal para partida de motores até 7,5 kW. Selecione separadamente, em conformidade com a corrente nominal do motor, relés térmicos de sobrecarga TA25DU para proteger o motor..

Benefícios principais

  • Tamanho compacto  
  • Fácil conexão e operação
  • Circuito de controle pré cabeado

Características principais

  • De 4 a 7,5 kW, 400VCA, trifásico
  • Fácil fechamento do painel, com parafusos cativos
  • Invólucro IP65 com isolamento elétrico duplo
  • Grande quantidade de operações elétricas e mecânicas
Direct-on-line-Enclosed-motor-starters_presentation

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Produtos e Documentos

Navegador de produtos
Documentos
Carregando documentos
Select region / language