E se você quer saber quem está à porta ou fora da casa, basta passar a câmera ao modo de visão externa e você se sentirá imediatamente seguro. Você também pode usar um reprodutor de áudio para arquivos MP3 e um reprodutor de vídeo para assistir filmes. Você pode deixar mensagens de voz e imagem para outros membros da família, acessar e-mails, acompanhar as notícias da bolsa, verificar a previsão do tempo ou os últimos relatórios do trânsito ou simplesmente, ajustar um alarme despertador. Tudo isso com intuitivo controle por toque, com o apoio do novo código de cores.
Som inteligente com o controle multi-cômodos Sonos.
As fronteiras entre a tecnologia de sistemas prediais, entretenimento doméstico e comunicação IP se dissolvem com o Busch-ComfortTouch®. Por exemplo, a Busch-Jaeger dá a opção de integrar o sistema de som “Sonos” ao controle KNX. Aqui, o Busch-ComfortTouch® age como conexão entre o KNX e o sistema de alto falantes Sonos. Através da interface de usuário do Busch-ComfortTouch®, o usuário pode tocar ou parar de tocar uma música, passar diretamente à sua música favorita ou ajustar o volume. O Busch-ComfortTouch® mostra o título, o artista e o nome do disco. O sistema de som Sonos pode ser ainda, confortavelmente integrado em um cenário. Assim, sons musicais saem automaticamente dos alto falantes enquanto as luzes são dimerizadas e as cortinas baixadas. Para maior segurança, o sistema pode ser ainda conectado para mensagens de falha e alerta. E a tecla de um interruptor KNX pode ser usada para ligar/desligar música e aumentar/diminuir o volume.
A operação do Busch-ComfortTouch® inteligente é especialmente fácil e confortável. A estrutura do menu foi ainda mais otimizada em termos ergonômicos. Ela agora oferece a prática função “deslizar”, o popular movimento de arrastar o dedo na tela dos terminais móveis. Isso permite controlar as telas coloridas e sensíveis ao toque de fácil visualização – com tela de diagonal de 9 ou 12 polegadas – tão fácil e rapidamente quanto as populares em smartphones e tablets. Isso torna a navegação entre funções ainda mais fácil, natural e intuitiva.
As versáteis unidades Busch-ComfortTouch® combinam as funções do moderno controle predial com as funções de informação e entretenimento. As superfícies de operação do usuário proporcionam uma clara visão geral e podem ser operadas intuitivamente, com o movimento de arrastar dos dedos. Os exemplos aqui ilustrados são representativos das diversas opções de operação, para todas as áreas do prédio.
É possível operar o Busch-ComfortTouch® também de fora. O conveniente aplicativo Busch-ComfortTouch torna o controle totalmente independente. Ele converte mídias digitais modernas, como smartphones e tablets, em controles remotos para a automação da casa inteira. Isso permite o controle e monitoramento de todas as funções prediais via Busch-ComfortTouch® 9 e Busch-ComfortTouch® 12.1. Além disso, também é possível armazenar configurações pessoais no aplicativo e acioná-las quando necessário. O que é particularmente interessante, é que é possível tirar fotos dos cômodos de sua casa com o smartphone e armazená-las no Busch-ComfortTouch®. O aplicativo Busch-ComfortTouch está disponível na loja Apple e na Google Play Store.
»
Link para o Aplicativo Busch-ComfortTouch
Benefícios principais
- Você pode deixar mensagens de voz e gráficas a outros membros da família, acessar e-mails, acompanhar as notícias atualizadas da bolsa, verificar a previsão do tempo e os relatórios de trânsito mais recentes ou apenas ajustar um despertador
- O Busch-ComfortTouch® inteligente é particularmente fácil e confortável de operar
- Ele agora oferece a prática função “deslizar”, o popular movimento de arrastar os dedos na tela dos terminais móveis
Características principais
- O Busch-ComfortTouch® está disponível em dois tamanhos: 9 polegadas (22,86cm) ou 12,1 polegadas (30,73cm)
- O conveniente aplicativo Busch-ComfortTouch torna o controle totalmente independente
- Uma exclusiva interface de usuário