Elementos de controle / sensores KNX

Operação e monitor convenientes e centralizados.

knx-bedienelement

Estruturas em rede operam de forma muito mais inteligente e eficiente que sistemas individuais. Em prédios residenciais e instalações comerciais elas reduzem o consumo de energia e, com este, os custos de operação. Ao mesmo tempo, proporcionam conforto e segurança adicionais. Os elementos de operação Busch-Jaeger KNX formam a interface entre essa tecnologia de ponta e o usuário. Eles controlam a luz, o aquecimento, o suprimento de ar fresco e as venezianas. Também é possível integrar tecnologia de mídias à internet.

Elementos de controle com conceito de cor e o máximo de conforto.

Os elementos de controle multifuncionais com conceito de cor satisfazem as maiores demandas por conforto e tecnologia. Eles vêm com dois LEDs RGB por tecla, segundo um consistente conceito de cores. Isso ajuda a reconhecer a função à primeira vista e, ainda é possível aplicar pictogramas apropriados às superfícies. Cada lado de uma tecla tem uma função distinta - como acionar um cenário luminoso. Isso converte um elemento de controle de 4 posições em um elemento de controle para 8 dispositivos.

sy-knx-bedienelemente-01-abb

Grande variedade de designs.

Diferentes formas, cores e materiais satisfazem cada requisito. Os elementos de controle KNX estão disponíveis para as linhas carat®, puro aço inoxidável, solo®, Busch-axcent® e future® linear. A gama completa de interruptores destas linhas está disponível, não impondo limites às opções de combinações entre componentes KNX.

Grande gama.


sy-knx-bedienelemente-03a

01  Elemento de controle para 1/2 dispositivos
02  Elemento de controle para 2/4 dispositivos
03  Elemento de controle para 4/8 dispositivos

Funções: chaveamento, dimming, persianas, botões, transmissor de valores, unidade de extensão de ambientes luminosos, interruptor de passos, operação múltipla, função lógica (ambientes luminosos, inclusive)

Características: interruptores identificáveis, proteção removível, botões de programação livre, conceito de cores



sy-knx-bedienelemente-03b-abb

04  Controlador de temperatura ambiente
05  Elemento de controle para 2/4 dispositivos, com controlador de temperatura ambiente

Funções: conforto, espera, modo noturno, proteção contra geada, ajuste de temperatura, hora, data, aquecimento, refrigeração, modo bobina de ventilador para aquecimento e refrigeração, ambientes luminosos, unidade de extensão de ambientesluminosos, objetos de valor, função lógica (ambientes luminosos, inclusive)

Características: interruptores identificáveis, proteção removível, tela apropriada para iluminação, conceito de cores



sy-knx-bedienelemente-03c

06  Elemento de controle para 3/6 dispositivos com recepção infravermelha

Funções: dez canais infravermelhos de programação livre, chaveamento, dimming, persianas, botões, ambientes luminosos, unidade de extensão de cenários luminosos, objetos de valor, função lógica (ambientes luminosos, inclusive)

Características: interruptores identificáveis, proteção removível, tela apropriada para iluminação, conceito de cores



sy-knx-bedienelemente-03d

07  Detector de movimentos padrão rente à parede
08  Detector de movimentos rente à parede, conforto

Funções: quatro canais, função lógica (ambientes luminosos, inclusive)

Ferramenta de rotulagem.


Identificação precisa de todos os produtos - com a prática ferramenta de rotulagem para seu texto individual. Fácil e visualmente atraente, para numerosos produtos.

beschriftungstool

» informações adicionais

Destaques

Select region / language