Controle remoto infravermelho Busch e transmissor montado em parede

Gerenciando tudo, sem sair do sofá.

fs-ferncontrol

Você pode controlar as diversas luzes, toldos e persianas das áreas de sua casa com a mesma facilidade e conveniência com que troca os canais da TV com um controle remoto. Ao toque de um botão é possível acionar e escurecer a luz, sem precisar atuar sobre cada interruptor individual. A possibilidade de controlar suas persianas desta forma no processo, é única.

Dimming remoto.

Com um elemento de controle remoto infravermelho Busch é possível diminuir a luz com conforto via dimmer universal, cargas de até 420 W (com possibilidade de aumento da capacidade para até 735 W/VA). Ao mesmo tempo, com o sistema de controle inteligente, o dimmer permite conectar lâmpadas incandescentes de 230 V e halógenas, bem como lâmpadas halógenas de baixa tensão, via transformadores convencionais ou eletrônicos. A função de memória grava o valor da última intensidade luminosa configurada.

Chaveamento remoto de cargas elevadas.

Onde quer que seja necessário chavear grandes cargas, usa-se o elemento de comando com controle remoto infravermelho Busch-Remote em um inserto de relé universal. Com capacidade de manobra para 2.300 W/VA, há reserva suficiente até para grandes sistemas.

Chaveamento remoto de luzes por plugues.

É possível conectar consumidores móveis sem instalações caras, com o interruptor Busch de controle remoto infravermelho com plugue adaptador. Apropriado para lâmpadas incandescentes, lâmpadas halógenas de 230 V e lâmpadas halógenas de baixa tensão operadas por transformadores. É possível operar qualquer consumidor com uma carga conectada de até 2.300W.

Controle remoto de ventiladores.

O inserto universal para 2 dispositivos da Busch, aciona iluminação e ventiladores em conjunto com o elemento de controle infravermelho. O inserto rente à parede é acionado por controle remoto e comanda todas as luzes com a primeira saída e o ventilador com a segunda. Apagadas as luzes, os ventiladores continuam a girar pelo tempo programado.

Controle remoto.


O controle remoto infravermelho Busch é o centro nervoso do sistema, que permite disparar todas as suas funções, conforme a necessidade. Em termos práticos, isso significa que é possível chavear e dimerizar individualmente cada um dos receptores de controle remoto infravermelho Busch, instalados. A função de memória (Memo 1/Memo 2), permite armazenar situações especiais de iluminação e acioná-las novamente quando necessário, ao toque de um botão.

pl-fs-funkcontrol-02

Transmissor montado em parede.


Como unidade de controle central, o transmissor infravermelho montado em parede é o suplemento ideal para o controle remoto. Independente da rede elétrica e acoplável a qualquer ponto de um cômodo, incluindo o vidro da janela, controla a função de memória ou os consumidores individuais e garante o desligamento seguro dos consumidores (TUDO DESLIGADO) quando todos saem do recinto. Disponível nas cores da linha de interruptores alpha.

pl-fs-ferncontrol-03

Destaques

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language