Estação de vídeo externa ABB-Welcome com teclado

Boas-vindas com segurança

tk-aussen-tastatur-edelstahl

Com o teclado de alta qualidade, os moradores podem abrir a porta inserindo a senha correta. Com a conveniente estação de campainha a função full duplex permite falar e ouvir simultaneamente. Supressão da interferência de ruídos proporciona som limpo dos dois lados da porta de entrada. A estação externa ABB-Welcome está disponível para montagem em superfície ou rente à parede, conforme a necessidade. É possível substituir um sistema de campainha existente de forma rápida e sem problemas com a tecnologia de barramento a 2 fios.

A estação de vídeo externa ABB-Welcome tem, ainda, um sensor de luz inteligente. Quando está muito escuro, acende seis LEDs infravermelhos ao toque da campainha e a câmera passa para preto e branco. Isso garante o reconhecimento facial, dando visibilidade dos visitantes, mesmo na escuridão total. Os materiais de alta qualidade com que se projeta as estações externas ABB-Welcome são o aço inoxidável e o metal revestido com pó na cor branco estúdio mate.

Modelos e versões.

 A estação de vídeo externa ABB-Welcome, robusta e resistente às influências do ambiente, está disponível em aço inoxidável (escovado) e branco estúdio mate (metal revestido).

Estações disponíveis.

 É possível encomendar a estação externa ABB-Welcome com módulo de teclado como um módulo padrão individual ou integrada à estação externa. Também estão disponíveis versões adicionais personalizadas sob medida.

sy-tk-aussen-tastatur-01_ABB

Versões personalizadas sob medida.

Os módulos de controle de acesso da ABB-Welcome são integráveis a todas as versões existentes de estações externas a pedido do cliente. Isso permite, por exemplo, o uso direto de uma estação de vídeo para 12 dispositivos com módulo de teclado para chamada direta às unidades residenciais em grandes prédios. Também é possível instalá-los na estação de áudio externa ABB-Welcome.
sy-tk-aussen-key_abb

Comunicação móvel - aplicativo ABB-Welcome.


Instale a comunicação de porta de seu sistema ABB-Welcome em seu dispositivo iOS ou Android e nunca mais perca uma chamada à porta. Com o aplicativo ABB-Welcome todas as chamadas em sua porta são diretamente transferidas para seu smartphone ou tablet.

sp-app-welcome

»Ao aplicativo ABB-Welcome

Aplicativo Welcome-3D.

Visualização impressionante nos produtos Busch-Jaeger com realidade aumentada na área da comunicação de porta. Pela primeira vez, o usuário pode aparentemente fundir os produtos Busch-Welcome® de seu lar com a realidade.

sp-app-welcome3d


»Link para o aplicativo Welcome-3D

Benefícios principais

  • Mais conveniente para voltar para casa
  • Permite inscrever até 256 senhas
  • Cada senha tem de 3 a 8 dígitos, o que lhes confere segurança muito alta
  • Melhor iluminação noturna
  • Os seis LEDs integrados acendem ou apagam conforme o nível de luminosidade do ambiente
  • A câmera de alta qualidade é um módulo resistente a fogo e à abrasão, ajustável aos arredores da casa

Características principais

  • Duas versões de alta qualidade: estação externa em aço inoxidável (escovado) e estúdio mate (metal revestido), especialmente robustas e resistentes às influências do ambiente.
  • Estação de vídeo externa com módulo de teclado, podendo chamar até 99 estações internas e operar com botões de campainha
  • Possibilita o uso do módulo de teclado de forma individual como módulo de controle de acesso
  • Supressão da interferência de ruído para clara comunicação na porta entre residentes e visitantes
  • Câmera com grande ângulo de detecção (H 86°,V67°) e ajuste mecânico (H 15°,V15°)
  • Módulo de câmera resistente à abrasão
  • Acende a luz quando se aperta o botão Luz

Destaques

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language