Serviços para Monitor de Arco
Segurança para seus recursos mais valiosos
O Monitor de Arco TVOC-2 é uma evolução do já apreciado design TVOC e oferece monitoramento de arcos inigualável. Com mais de 35 anos de experiência, o Arc Guard System™ se tornou um padrão para a indústria, em diversos mercados-chave, ajudando a proteger pessoal e empresas ao redor do mundo. O TVOC-2 é um sistema óptico de detecção que, junto com um disjuntor externo, pode limitar os danos ao pessoal e equipamentos, em caso de acidentes com abertura de arco voltaico.
Benefícios principais
- Maior segurança para o pessoal e os equipamentos
- Minimiza o tempo de parada após o acidente com abertura de arco
- Interface de fácil leitura, tornando a leitura das informações de status rápida e fácil
- Menu inicial simples acelera a instalação e configuração
- Permite fácil expansão com até 30 sensores para estender a cobertura do gabinete, com um único TVOC-2
- Por dispensar calibração, garante funcionamento confiável e instalação rápida.
Características principais
- Montagem parafusada ou em trilho DIN
- Teclado destacável com tela de texto completo (capaz de manejar até duas IHMs)
- A certificação SIL-2 em conformidade com as normas IEC 61508 e IEC 62061, garantem funcionamento extremamente confiável
- Tensão nominal de alimentação: 100-240 VCA e 100-250 VCC.