O treinamento de nível 1 consiste de um conjunto de cursos eletrônicos com base na Internet.
Os cursos de nível 2 e 3 são dados sob a forma de sessões de treinamento presencial, onde os alunos têm objetivos avançados:
- O curso de treinamento de nível 2 cobre principalmente, a segurança do pessoal, configurações e parâmetros.
Cobertura total de tópicos de importância principal, como as tabelas de coordenação, por exemplo, da norma IEC 60947-4-1 e onde encontrar diferentes produtos e peças.
- Os objetivos do treinamento de nível 3 são totalmente voltados à manutenção e reparos.
A sessão é dedicada à experiências práticas, como montar e desmontar, encontrar peças sobressalentes e programar dispositivos de partida suave. Também se explora em profundidade a verificação e troca de câmaras de arco, peças sobressalentes, bobinas, contatos fixos e partes móveis.
Cada nível proporciona ativos valiosos e certificados para sua competência.