Instalação e comissionamento

Instalação e comissionamento no local por especialistas ABB certificados


Conte com a instalação local certificada por especialistas ABB, para alta confiabilidade e ótimo desempenho ao longo do ciclo de vida desde a primeira operação.  

Instalação e comissionamento corretos garantem alto nível de confiabilidade operacional. Para obter uma inicialização sem problemas, é preciso seguir os procedimentos MNS de instalação e comissionamento. O uso de pessoal dos serviços ABB para sistemas de baixa tensão, garantem a instalação e entrada em operação dos equipamentos de manobra de forma correta e segura. Os engenheiros de serviços certificados da ABB proporcionam instalação e comissionamento a quente ou a frio, especializados para os produtos e equipamentos de manobra para baixa tensão.

Os serviços de supervisão de montagem/construção incluem:

  • Verificação do alinhamento dos alicerces
  • Supervisão da montagem de cubículos
  • Supervisão das conexões na seção de transporte
  • (por exemplo, conexão de cubículos e barramentos à rede)

Os serviços de supervisão da instalação incluem:

  • Supervisão das conexões de entrada/saída dos cabos
  • Verificação do aterramento dos equipamentos de manobra
  • Teste do nível de isolação
  • Verificação do cabeamento interno
  • Verificação e análise da comunicação serial interna
  • Verificação da fonte de alimentação auxiliar

Comissionamento

  • Configuração dos parâmetros do dispositivo para disjuntores, dispositivos de partida de motores e alimentadores
  • Operação de dispositivos: disjuntores, dispositivos de partida de motores e alimentadores
  • Análise da comunicação serial para DCS e SCADA, incluindo as amarrações na trajetória de cabeamento e a verificação das comunicações

Análise e otimização dos sistemas para melhorar ainda mais o desempenho das instalações

  • Revisão da aplicação
  • Revisão da configuração
  • Revisão da proteção de motores
  • Revisão da comunicação
  • Revisão da configuração da proteção de entrada


Quando os serviços ABB para sistemas de baixa tensão gerenciam a instalação e comissionamento, seus benefícios são:

  • Equipamentos de manobra confiáveis, desde o primeiro dia de operação
  • Menor risco de quedas de energia inesperadas
  • Inicialização mais rápida
  • Desempenho ótimo ao longo do ciclo de vida.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Carregando documentos