Monitoramento remoto de condições

A informação certa a qualquer momento, mesmo com você fora do local

O monitoramento remoto de equipamentos de manobra em baixa tensão é possível para locais de difícil acesso, sem pessoal ou fora do local, a partir da plataforma padrão de acesso remoto da ABB e da solução MNS iS para equipamentos de manobra em baixa tensão com o MService.

A plataforma de acesso remoto (RAP) da ABB pode ser usada como método padrão para prover apoio, bem como monitoramento remoto e diagnóstico contínuos. A RAP permite que a ABB lance mão de apoio remoto seguro aos equipamentos MNS iS instalados atrás de firewalls de cliente. A solução foi projetada para alto desempenho e segurança em cada nível de sua arquitetura. Ela se comunica de forma segura pela internet e conecta os equipamentos da ABB a um servidor central na ABB. Nossa equipe de serviços pode proporcionar serviços e apoio proativos através da RAP, com capacidades remotas avançadas de solução rápida de problemas.

Se o monitoramento e diagnóstico remotos forem uma solução para seus equipamentos de manobra MNS iS, contate os serviços ABB para sistemas em baixa tensão para maiores detalhes e exemplos de aplicações.
 

remote-condition-monitoring_masterfba34fe5c1f463c09537ff0000433538

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Carregando documentos
Select region / language