CAT

Seleção, configuração e cotação de produtos

O CAT 7.0 é o mais novo software ABB para seleção e configuração rápida, fácil e correta de produtos da ABB, para elaborar orçamentos.

Com base em um motor de seleção e configuração amigável ao usuário, o CAT pode ser útil tanto para vendedores ABB experientes, quanto para clientes não familiarizados com os produtos da ABB.

O software CAT permite aos clientes gerenciar orçamentos ABB de forma rápida e fácil.

O CAT está disponível nos seguintes idiomas: inglês, francês, alemão, italiano e espanhol
cat

Imagens

Recursos

Requisitos do sistema

Sistemas operacionais:
  • Windows XP SP3 
  • Windows Vista SP2 32-bit
  • Windows 7 32-bit or 64-bit

Configuração do hardware:

  • Processador Pentium 4 - 1,5 GHz
  • Acesso à internet
  • 1 GB de RAM
  • 1 GB de espaço livre no disco rígido
  • Resolução de 1024 x 768 com 64000 cores (16 bits)
  • MS NET 2.0
  • SQL Server Express 2005 SP4
Select region / language