2021 年 9 月下     

编者按
事件:近日部分地区限电范围从工业用电扩大至民生用电,“限电”、“错峰用电”、 “用电保障问题” 备受关注。
评论:新一轮电荒从何而来?电煤供给紧俏(煤炭价格上涨),电力供应紧张(电力需求增长过快,预计全年12%), “能耗双控”(控制能源消费总量、控制能源消耗强度)等因素被外界视为主要原因。此次“拉闸限电”进一步凸显我国加快产业结构、能源结构转型升级的紧迫性,也将推动用能企业改造能源消费方式,开展综合能源利用,部署分布式供能设施,降低对电网供能的依赖程度,建立智慧能源管理系统,开展有序用电,主动调节生产安排。

 

A 宏观经济

2021年8月宏观数据
工业增加值:8月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.3%,比2019年同期增长11.2%,两年平均增长5.4%。
全国固定资产投资:1—8月份,全国固定资产投资(不含农户)346913亿元,同比增长8.9%;比2019年1—8月份增长8.2%,两年平均增长4.0%。
社会消费品零售总额:8月份,社会消费品零售总额34395亿元,同比增长2.5%,比2019年8月份增长3.0%。

工信部科技司发布《碳达峰相关行业标准制修订计划(征求意见稿)》
9月15日,工信部科技司发布《碳达峰相关行业标准制修订计划(征求意见稿)》,将申请立项的197项碳达峰相关行业标准项目予以公示。 此次立项的197项碳达峰标准项目涵盖化工、石化、钢铁、电子、通信等十大行业,其中数据中心相关的标准项目约二十余个,含产品种类规则、评价技术规范、指南、要求等多种类型。



B 行业新闻


新能源

运达股份:推出陆上最大机型WD185-6660
运达股份基于2021年初发布的鲲鹏平台推出两款大容量旗舰机型WD185-6660和WD185-6250。这是针对平价市场极具竞争力的系列产品,作为目前全球单机容量最大的陆上机型,两款机型近日均已取得权威机构的认证。

习近平:中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目
9月21日,在第七十六届联合国大会一般性辩论上的讲话,中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这需要付出艰苦努力,但我们会全力以赴。中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目。


电网

《南方电网公司关于推动绿色低碳发展转型的意见》印发
《意见》明确了未来两个阶段的工作目标:到2025年,南方五省区新能源新增装机1亿千瓦左右,非化石能源装机占比提升至60%;到2035年,在2025年基础上再新增装机1.5亿千瓦以上,非化石能源装机占比提升至70%。 提出加快电网数字化智能化,全面实施绿色低碳电网建设和评价。


新能源汽车

全球最高,全国充电桩超200万台,车桩比例达3:1
中国电动汽车充电基础设施促进联盟(下称“充电联盟”)发布了8月充电桩运营数据。截至2021年8月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩98.5万台,其中直流充电桩39.9万台、交流充电桩58.6万台、交直流一体充电桩414台。全国充电基础设施累计数量为210.5万台,同比增加52.3%。此外,公共充电桩8月比7月增加了3.44万台,同比增长66.4%。中汽协副总工程师许海东在接受《华夏时报》记者采访时表示:“我国目前充电基础设施达到200万台,而新能源车型保有量则为600万辆左右,车桩比例达到3:1,这个比例目前是全球最高。” 

宁波:电动汽车充电基础设施奖励补贴资金使用管理实施细则
宁波市能源局、宁波市财政局联合印发《宁波市电动汽车充电基础设施奖励补贴资金使用管理实施细则》(以下简称《实施细则》),《实施细则》明确:对2020年底前已建成投运的充电基础设施设备建设投资兑现奖励补贴。其中:2016年期间建成投运的充电设施设备投资奖励补贴标准(基准)为:直流快充桩不高于600元/千瓦、交流慢充桩不高于300元/千瓦;对于在居住小区建设并服务居民的有序充电模式的交流充电桩参照直流快充桩标准执行。

运营度电奖励补贴:自2021年1月1日起至2022年12月31日止,按照不超过0.2元/千瓦时标准给予运营度电奖励补贴;其中,年度运营度电奖励补贴执行时已享受过国家充电基础设施建设奖励的,按照不超过0.16元/千瓦时标准给予运营度电奖励补贴。 

《2021世界新能源汽车大会共识》正式发布
9月17日,《2021世界新能源汽车大会共识》(以下简称《共识》)在2021世界新能源汽车大会“智能网联赋能新能源汽车发展”主论坛上正式发布。《共识》共有5方面,涉及汽车产业绿色转型、推动重型商用车发展、推动跨界协同合作、促进全球汽车产业链的安全稳定等方向。


轨道交通 

总投资695.92亿,大南昌都市圈3条市域(郊)铁路将先行建设
近日,大南昌都市圈市域(郊)铁路建设规划(2022-2027年)公示明确了近期实施项目包括3条新建线路。即S1线一期工程:昌北机场至德安段,线路长61.78km;S2线一期工程:横岗至抚州段,线路全长99.8km;S5线一期工程:长富大道至安义段,线路长42.3km,3条线路总建设里程总203.88km。实施的三条线路设计速度140-160km/h,规划项目投资总额为695.92亿元。

重庆市铁路建设“十四五”规划暨中长期规划目标确定
规划目标:到2035年,建成联通亚欧、通达全国、畅通周边的铁路战略通道;形成以重庆枢纽为中心,“米”字型高速铁路通道为骨架,“两环十一干线多联线”普速铁路为基础,快捷融合的城际和市域(郊)铁路为支撑的现代化铁路网络体系;全面实现“区区通高铁”“县县通铁路”;铁路网络规模约7500公里,复线率及电气化率均达100%。


数据中心

75亿!张家口市2个数据中心项目开工
两个数据中心项目,分别是宣钢数据中心宝之云华北基地和阿里巴巴宣化云计算数据中心河子西项目。宣钢数据中心宝之云华北基地项目总投资37.1亿元,拟在宣钢西厂区打造数字经济产业园区。规划设计已经完成,即将进入详细设计阶段,计划11月份进行地基处理,力争在明年年底完成一期一阶段建设。另一数据中心阿里巴巴宣化云计算数据中心河子西项目包括两个超大型数据中心园区,总建筑面积达23万平方米,包括数据中心楼12栋,柴发楼12栋,变电站1栋,建成后可容纳16128台机柜,预计于2025年前建设完成并投产,是阿里巴巴在华北的重要布局之一。  


房地产 

陕西省发布《“十四五”住房和城乡建设事业发展规划》
1)2020年至2022年新增高品质租赁住房不低于12万套,其中新建、改建租赁住房不低于6万套、盘活存量住房不低于6万套,培育规模化、规范化住房租赁企业总量不低于20家。2)“十四五”期间,全省新建共有产权住房3万套,新开工棚户区改造3.5万户。 

建业集团损失超50亿欲求助 销售增速乏力负债近1486亿
近日,一份建业集团向河南省政府发出的求救信《关于企业出现重大风险和危机并请求帮扶救援的报告》广泛流传。报告称,疫情和7月中旬的汛情使该集团在河南多地的在建项目、建筑工厂、文旅项目、商场、酒店、车库等都受到严重影响,初步统计直接损失达5.5亿元,再加上销售业绩下滑等,累计各种经济损失超过50亿元。另外,自去年开始,建业地产就出现增收不增利的情况。到今年上半年,公司毛利率、净利率均出现下滑,同时,负债总额进一步上升至近1486亿。建业地产在半年报业绩沟通会中表示,将2021年合约销售目标由原定的800亿元下调至700亿元。 


石油/化工 

厦钨新能拟投建锂离子正极材料项目
厦钨新能与雅安经济技术开发区管理委员签署《锂离子正极材料项目投资意向书》,公司计划在雅安经开区投资建设锂离子正极材料项目,项目将分期建设,其中,磷酸铁锂项目首期建设规模年产2万吨,预计投资不低于12亿元,建设周期为2年,预计2023年投产;三元材料项目首期建设规模年产2万吨,预计投资不低于22亿元(包含建设电池回收1万吨镍钴冶炼车间、2万吨三元材料车间),建设周期为3年,预计2024年投产。

上海石化与浙江平湖合作共建新材料产业园
上海石化、浙江独山港经济开发区管理委员会就双方合作共建平湖—上海石化新材料产业园项目进行签约。平湖—上海石化新材料产业园位于翁金公路南侧浙江省与上海市相邻陆域,包括高性能特种聚羧酸减水剂、聚醚多元醇、表面活性剂等环氧乙烷衍生新材料项目。


2021 年重点项目 

2021年已发布的重点项目信息
2021年9月14日-27日,新增“晋城市2021年省市重点工程(第一批)项目名单 ,日照市2021年度市重点项目名单、扬州市2021年市级重大 项目清单和政府投资计划、山东2021年省重点基础设施项目名单”发布信息。





C 区域信息

京津冀(含雄安)

天津重磅规划披露,未来15年发展布局来了
9月27日开始,《天津市国土空间总体规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》)面向全社会公开征求意见建议,时间为2021年9月27日至2021年10月26日,共30天。规划期限为2021年至2035年,远景展望至2050年。《规划》提出2035年天津市规划人口控制在2000万左右,落实国家战略,推进区域协同发展。

 

大湾区

投资50亿,大湾区中通道工程预计明年3月建成投产
大湾区中通道直流背靠背工程(以下简称“中通道工程”)。中通道工程是世界上首次在多直流馈入负荷中心通过柔直背靠背互联,也是列入国家能源局电网主网架规划的重点工程,还是广州供电局独立承接的第一个直流工程,投资高达50.7亿元,刷新广东电网的最高纪录。投产后将有力提升大湾区电网的可靠性,创下十多项世界领先技术。近日,工程土建施工陆续开始进入电气安装阶段,将在明年3月30日建成投产。

 

长三角 

长三角示范区9个重点合作项目签约 将建设氢能示范项目
9月23日下午,长三角生态绿色一体化发展示范区开发者大会在苏州吴江举行。现场,水乡客厅开发建设、长三角清洁能源产业示范、碳中和和生态环保研究中心集群等9个重点项目签约。预计“十四五”期间建设加(制)氢站10座,开发分布式光伏项目300MW,在青浦新城建成1-2个区域综合能源站,落地总投资25-30亿元。计划今年12月份完成开发公司注册并实现首批项目开工建设。





D 友商动态


西门子

西门子发布低压配电系统热监测解决方案
西门子最近发布 SEM3T™ 模块化热监控解决方案,适用于商业和工业应用,可以监控低压设备内的多个位置,包括母线接头、接线片、母线槽、变压器和断路器。


正泰电器

正泰发布高电压版塑壳断路器
9月18日,正泰发布旗下8系塑壳断路器高电压版本:NM8N-400HV, NM8N-630HV。


伊顿

焕新上市 | 伊顿重磅发布 5PX Gen2 系列小功率 UPS 新品
日前,伊顿重磅推出 5PX Gen2 UPS,在自身原有基础上进行了大幅改善和提升,以更宽广应用、更低 TCO、灵活配置、智能安全、便捷运维等五大价值。


罗格朗

罗格朗发布新智能家居完整解决方案
9月15日,罗格朗在深圳举行了智能家居新品发布会,推出新品罗格朗逸景TOUCH智能家居和未莱系列智能家居。逸景TOUCH采用互联互通的ZigBee 3.0无线通讯协议,核心产品SPad / SPad E 内置强大的智能网关,同时兼容ZigBee / Wi-Fi / Bluetooth 等无线通讯协议。未莱系列包括无线ZigBee 3.0 和总线(SCS和KNX)智能家居系统。 

视声

视声携手涂鸦智能重磅发布M+O融合网关
M+O即(Main+Optional)。在M+O融合网关(Tuya)方案中,稳定可靠的有线技术(如KNX)铺设智能骨干网,所有产品分路支线连接,即使是系统中的某个节点出现故障,网络传输亦能正常实现,保障建筑基础智能控制长期无故障运行。此外,如果用户需要升级改造,可以通过最新的Tuya ZigBee3.0方案,自由添加各类型设备。 




以上新闻来源于公开网站,如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com


-> 返回目录



Select region / language