Enklare än någonsin att styra ditt hem

Med ABB-free@home samlas alla elinstallationer i din bostad, fastighet eller lokal i ett enda system som är enkelt att installera, konfigurera och använda. En app ger dig full kontroll över belysning, uppvärmning, persienner och mycket mer.

free-at-home-1183x353

Tänk dig att du i ditt hem enkelt kan styra dina basfunktioner. Oavsett om du är hemma eller inte. När du går hemifrån trycker du på en knapp vid dörren för att aktivera ”borta-scenariot” och då rullas markiserna ner och belysningen släcks, valda vägguttag som styr exempelvis kaffebryggare, tv och telefonladdare stängs av och rumstemperaturen ställs in på eko-läge. Medan du är borta kan du gå in via din app och se status på alla funktioner. När du sedan kommer hem slår du på ”hemma-scenariot” och då tänds valda lampor med önskad ljusnivå samt utebelysningen, alla markiser åker upp, rumstemperaturen återställs och el i vägguttagen kopplas på. Låter det för bra för att vara sant? ABB-free@home gör det dagliga livet lättare.

Hemautomationssystemet ABB-free@home är skräddarsytt för bostadsbyggande och passar framför allt villor, lägenheter och kontor. Med ABB-free@home kan du styra dina elinstallationer separat eller tillsammans i olika scenarion. Med tryckknappar på väggen och med app, både hemma och borta. Det hjälper­ dig att skapa en perfekt balans mellan komfort, säk­erhet och energibesparingar. Bostaden är varje människans fristad: en plats där vi kan vara oss själva och omge oss helt och hållet med saker vi tycker om. Därför finns åtta olika designserier att välja mellan för tryckknappar, rumstermostater och rörelsevakter. Det finns fantastiska valmöjlig­heter vad gäller färg och form för vägguttag och ramar till tryckknappar. Här har du ett bra tillf­älle att uttrycka din egen stil!

ABB-free@home har funnits på marknaden ett par år och då som trådbundet bussystem, särskilt lämpat för nybyggnation. Det nya trådlösa sortimentet innehåller tryckknappar och aktorer som försörjs via det vanliga elnätet men även batteridrivna enheter som fönsterkontakter och elementmotor. Fönster­kontakten kan till exempel användas för att känna av om fönster och dörrar är öppna eller stängda och reglera värmen därefter. Om det behövs skickar systemet ett mail eller en push-notis till dig via molntjänsten myABB-LivingSpace. Som användare märker du ingen egentlig skillnad på tråd­bundna och trådlösa enheter. Tack vare att ABB-free@home har kompletteras med ett trådlöst system är det nu ännu enklare att installera i befintliga bostäder och fastigheter. Alla kan få ett smart hem. Systemet kan kombinera både det trådlösa och det trådbundna systemet vilket gör det enkelt att bygga på en redan befintlig installation. 

FAH_lamp_symbol-1

Belysning
Matlagning, städning, fest eller filmkväll i soffan... vad som är ”rätt belysning” beror på vad du har tänkt göra. Med ABB-free@home kan du få precis den belysning du vill, när du vill, med ett knapptryck.

FAH_blind_symbol-1

Fönster, persienner och markiser
Rulla ned persiennerna eller öppna fönstren när solen står som högst, så slipper du komma hem till ett hus som känns som en bastu. Eller varför inte koppla in en väderstation som själv sköter funktionerna i systemet?

FAH_fan_symbol-1

Uppvärmning
Perfekt temperatur överallt, hela tiden. Du har full kontroll över inneklimatet – rum för rum, hemma eller om du är bortrest, via din mobil eller surfplatta. Spar energi och pengar genom att sänka temperaturen hemma när du är på semester eller på jobbet men ändå komma hem till ett varmt hus.

FAH_door_symbol-1

Porttelefoni
Ge dina gäster ett annorlunda välkomnande. Nu behöver du inte längre hoppa upp ur soffan varje gång det ringer på dörren. Få dörrsignalen till din mobil och öppna med den i stället!

FAH_heating-cooling_symbol-1

Närvarosimulering
Ditt hem kan känna av vilka levnadsvanor som ni haft den senaste tiden och anpassa systemet efter det.


Husets hjärna

System access point är ”hjärnan” i ABB-free@home. Här lagras all viktig information för systemet, som tid, datum, solens upp- och nedgång och så vidare.

Det är också navet för alla anslutningar till internet, smartphones och surfplattor, porttelefoni och mycket mer. Touchskärmen fungerar som husets infocentral. Där kan du följa och styra bostadens funktioner på ett ställe men det går också att bra att göra det via din smartphone eller surfplatta.

Systemet tänker själv

Om rörelsevakten aktiveras skickas en push-notis till din mobil eller om du kommer hem vid samma tid varje dag går ett ”hemma-scenario” automatiskt på då och du välkomnas av ett upplyst och uppvärmt hus. Du kan automatisera ditt hem så mycket som du själv vill.

Länkar

Select region / language