ABB lanserar sin mest ekonomiska laddningslösning för elfordon

ABB förstärker sitt sortiment av laddningslösningar med en serie AC-väggboxar, en lättinstallerad lösning för hem och företag .

Det nya sortimentet med AC-väggboxar som riktar sig till både privatpersoner och företag, ger en kostnadseffektiv laddningspunkt av hög kvalitet för elbilar. Det senaste tillskottet stärker ytterligare ABB:s heltäckande utbud av lösningar för smartare hem, från belysning till värme, musik, säkerhet och laddning av bilar.

Enkel att installera hemma eller på kontoret

Väggboxen är enkel att montera och den kompakta storleken på 50 x 25 cm2 gör att du kan installera den hemma eller på kontoret. Den är särskilt lämplig för företag som vill tillhandahålla laddningsmöjligheter över natten för sina kunder, till exempel inom hotellbranschen.

Frank Mühlon, chef för ABB:s globala verksamhet för laddning av för elfordon, säger "Den fortsatta tillväxten inom försäljning av hybridbilar och batteridrivna elbilar gör att företag och förare letar efter enkla och kostnadseffektiva lösningar för laddning av fordon."

"Laddningen bör inte vara ett störningsmoment under dagen och därför har vi utökat vårt sortiment med AC-väggboxen, som är enkelt att installera och använda både hemma och på arbetsplatsen. Nu kan förarna enkelt koppla in fordonet över natten och vara redo för nästa dag."

Flera versioner för användning både inomhus och utomhus

Väggboxarna är tillverkade med ett robust allvädershölje för användning inomhus och utomhus, och finns tillgängliga i olika versioner med 3,7- och 11 kW AC-laddning samt 22 kW AC 3-fasladdning. Precis som för alla ABB-produkter finns experthjälp med montering och underhåll av väggboxarna ett telefonsamtal bort, tack vare företagets globala tekniska supporttjänster.

ABB:s AC-väggbox är kompatibel med branschstandarden OCCP (Open Charge Point Protocol), vilket gör den framtidssäkrad och kompatibel med autentisering och lastbalansering.

För ökad flexibilitet erbjuder väggboxarna en rad olika typer av kontakter, inklusive typ 2-uttag, typ 2-uttag med lucka samt typ 1- och typ 2-kabel. För platser där det är svårt att montera boxen på väggen finns en rad piedestaler tillgängliga med en laddare, två laddare åt motsatta håll eller två laddare i 90 graders vinkel. Väggboxarna finns också tillgängliga med eller utan energimätare, lastbalansering, integrering med backoffice och UMTS/3G-modem.

Många funktioner

Bland övriga valfria funktioner märks: RFID (identifiering av radiofrekvenser) och nyckelauktorisering för ökad säkerhet, simkortsmodeller för datakommunikation, programvara som begränsar ingångsströmmen enligt kraven på den aktuella platsen, kommunikationsgränssnitt för intelligent styrning av laddningen och webbverktyg för statistik, konfiguration och åtkomsthantering.

Frank Mühlon tillägger "I och med lanseringen av AC-väggboxen kan kunderna nu dra nytta av en laddningslösning som är ansluten till deras byggnadsinfrastruktur. Oavsett var de bor och arbetar, kan ABB nu erbjuda smarta lösningar som uppfyller deras behov."

AC_Lunic_354_232

Mer information

Select region / language