Kompakt LED-dimmer

ABB:s kompakta LED-dimmer förbättrar för både installatören och slutanvändaren. Den slimmade designen ger större utrymme vid koppling och slutkunden får i sin tur en snygg och ljudlös dimmerlösning.

LED-dimmer

Efterföljaren till den populära vriddimmern 6523U-102, med e-nummer 13 603 14 och 13 603 15.


I samarbete med marknadsledande LED-tillverkare har ABB utvecklat 6523 UR-103, en kompakt vriddimmer som fungerar perfekt med dagens moderna LED-lampor. Men det går också utmärkt att reglera klassiska laster som glöd- och halogenlampor.

Enklare installation

Dimmern har tydlig märkning och vid installation används två kablar (ingen nolla behövs). Produkten, som inte har installationsklor, behöver endast ett installationsdjup på 20 mm. Därför passar det perfekt om man vill ha dimmer på båda sidor ”back to back” i en innervägg med 70 mm regel och enkelgips. Detta var i stort sett omöjligt innan.

Så här kompakta dimrar har hittills inte varit tillgängliga på marknaden. Och den nya designen förenklar installationen väsentligt, då det ofta är trångt om kopplingsutrymme i apparatdosorna.

Säker med självskydd

Dimmern är försedd med inbyggt skydd mot kortslutning, övertemperatur och felinställningar. De inbyggda skydden bidrar till en säker och hållbar installation.

Estetisk och smidig

Tack vare den slimmade designen behöver en ytmonterad dimmer inte längre vara klumpig. Den nya kompakta LED-dimmern ger en snygg installation även vid utanpåliggande montering.

Fördelen med en vriddimmer är att alla ser att det är en dimmer installerad. Eftersom du tänder och släcker genom att trycka på vredet får du samma ljusstyrka nästa gång du tänder.

Ljudlös dimring

Tack vare MOSFET-transistorn ger produkten en pålitlig och flimmerfri dimring av lampor utan surrande ljud. Därför passar dimmern perfekt till sovrum och andra miljöer där det behöver vara tyst.

Flexibel användning

Dimmern fungerar oavsett typ av last – R, RL, RC, RCL eller LEDi, då den är inställbar för optimal anpassning till anslutna lampor. Blandad last är tillåten. I det fall då flera LED-lampor används i samma krets, rekommenderas att använda LED-lampor från en och samma tillverkare. Detta för att undvika att det blir olika ljusstyrka vid samma dimmerinställning.

Vid reglering av LED-lampa krävs det att dimmern kan reglera låga laster. ABB:s kompakta LED-dimmer klara ner till 2W/VA. Men den klarar även upp till 400W/VA för konventionella laster, vilket gör dimmern flexibel och användbar även för äldre belysning. Eftersom konstruktionen fungerar för nätfrekvenser på både 50 och 60 Hz kan dimmern användas i olika miljöer, som t.ex. ombord på fartyg.

Finns i flera varianter

LED-dimmern kan köpas i lösa delar eller komplett med insats, centrumplatta och vred. Välj mellan Jussi i vitt eller Impressivo i vitt, antracit eller aluminium.

När du köper en LED-dimmerinsats från ABB kan du välja mellan hela 24 olika färger och material på ramen. Du kan själv byta design utan att anlita elektriker. Läs mer om detta på sidan Byt design när du vill.

Jussi Led-dimmer

Jussi

6523URJGL-214-103
E13 603 65
Impressivo LED_2

Impressivo

6523URCGL-84-103
E13 603 66
LED-insats

Insats

6523UR-103-500
E13 603 64

Läs mer

Select region / language