Säkra uttagen i äldre hus enkelt och kostnadseffektivt

Byt till eluttag med inbyggt jordfelsskydd.

Uttag_jfb_1183x353

Idag är det krav på att ha jordfelsbrytare i kretsen när man gör nya elinstallationer - ett bra beslut som räddat många liv genom åren. Men i äldre bostäder och anläggningar där elen inte har bytts ut, är det troligtvis så kallade gängsäkringscentraler som i de flesta fall saknar jordfelsbrytare. När man gör om- och tillbyggnader kan det då bli ett omfattande arbete med att installera ett jordfelsskydd som täcker hela lägenheten, huset eller anläggningen. 

Enkel lösning som sparar tid och pengar

Genom att byta till ABB:s vägguttag med inbyggt jordfelsskydd får du ett skydd som sitter i själva insatsen till uttaget. Vid ett eventuellt fel på inkopplad utrustning kommer skyddet lösa ut, eluttaget blir strömlöst, och både person och egendom skyddas. För att man skall kunna testa jordfelsskyddet såsom marknaden rekommenderar, så finns det en testknapp och en till- och från-knapp direkt på uttaget. Dessa uttag finns även med högre skyddsklass för användning i t.ex. badrum och utomhus.
 
   

Teknisk information

Uttagen finns med skyddslass IP21 för torra utrymmen inomhus och med IP44 för våta utrymmen och utomhusbruk.

Koppla fler uttag skyddade av samma jordfelsskydd
Välj Schukouttag som har två primära anslutningar/uttag, för att koppla på fler vägguttag som skyddas av samma jordfelsskydd.

IP21-uttag för infällt montage


Infällt Jussi, vit
Ram Jussi E-nummer: 1815151
För produktblad, installationsanvisningar m.m. följ denna länk till installationsprodukter.se

Infällt Impressivo, vit
Insats Impressivo E-nummer: 1815172
Ram Impressivo E-nummer: 1815601
Ram kan väljas ur serierna Impressivo, Axcent, Carat, Pure ädelstål eller Future Linear.
För produktblad, installationsanvisningar m.m. följ denna länk till installationsprodukter.se

IP44-uttag för infällt respektive utanpåliggande montage


Utanpåliggande Jussi, vit
E-nummer: 1815190
För produktblad, installationsanvisningar m.m. följ denna länk till installationsprodukter.se

Infällt Jussi, vit
E-nummer: 1815191
För produktblad, installationsanvisningar m.m. följ denna länk till installationsprodukter.se
 

Produktblad och monteringsanvisningar

På installationsprodukter.se hittar du produktblad och monteringsanvisningar. Följ länkarna under respektive produkt ovan.

Uttag IP21:

Uttag_jfb_IP21
Uttag_jfb_ny2

Uttag IP44:

Uttag_jfb_IP44
Uttag_jfb_ny
Uttag_jfb_valj_ram_1183x353

Läs mer

Select region / language