Fördelar ABB-free@home®

advantages_header_1183x353

Flera fördelar i en. I ABB-free@home® samlas alla praktiska funktioner för hemautomation i ett enda system som är enkelt att förstå. Systemet är enklare än andra system redan när det tas i drift. På så sätt sparar du värdefull arbetstid.

Vill du ha produktinformation eller service?

Bekvämt och användarvänligt


comfort-user-friendly_292x196

Hemautomation med ABB-free@home® gör vardagen enklare. Med ABB-free@home® kan du styra hela hemmet med knappar, precis som vanligt. Du kan även göra det via mobilen, surfplattan eller datorn – ännu mer praktiskt. Använd pekfunktion eller röststyrning. Hantera belysning, solskydd, värme, luftkonditionering och dörrkommunikation separat eller tillsammans. Du kan ligga kvar i sängen och dra upp jalusierna, tända lamporna i badrummet och starta radion i köket med en enda knapptryckning. Du kan också stänga av alla lampor och vägguttag med en knapp när du lämnar hemmet. Praktiskt, bekvämt och energieffektivt. Det är hur enkelt som helst att ställa in olika scenarier som är anpassade efter humör och situation.

Allt är möjligt

Den unika appen har utvecklats speciellt för ABB-free@home®. Den går att använda på mobiltelefoner och surfplattor med något av de vanliga operativsystemen iOS eller Android. Du behöver ingen ytterligare programvara. Tack vare appen är det lika enkelt att konfigurera och använda ABB-free@home® som det är att surfa på internet. Du kan enkelt göra inställningar och justeringar på alla kommersiellt tillgängliga datorer och surfplattor med HTML5, oberoende av plattform. Det går särskilt smidigt att komma åt ABB-free@home®-systemet från hela världen via molntjänsten myABB-LivingSpace. Med den kan du styra och hålla koll på ditt hem oavsett var i världen du befinner dig.


ABB-freeathome_ambiente

Fritt och flexibelt

 

Du kan anpassa alla funktioner helt efter dina behov. Inställningarna är enkla att ändra i efterhand via appen. Det gör att du enkelt kan ändra hemautomationssystemet när livet och hemmet förändras. Du kan även välja utseende på knapparna själv. Det finns ett brett utbud av knappar till ABB-free@home®, och eftersom alla sensorer är gjorda för att passa överallt kan du byta designserie när du känner för det. Knapparna till ABB-free@home® är kompatibla med andra installationstillbehör som till exempel vägguttag, radiouttag och datauttag.

Select region / language