Kontors- och nödsignalsystem

För ökad service och trygghet

if-keyvisual_ABB

ABB:s larm- och nödsignalsystem ökar tryggheten för personer i privat eller offentlig byggnad. Brett utbud av signalprodukter som RWC-larm, läckagevakter och upptagen-/ledigsignaler.

ABB:s nödsignalprodukter har etablerat sin ställning som driftsäkra, kostnadseffektiva och tillförlitliga. Sortimentet är brett och produkterna finns i serierna Jussi och Impressivo.

RWC-larm för ökad trygghet


RWC-larmet säkerställer att hjälp kommer fram till toaletten i nödfall. Systemet är också idealiskt för andra utrymmen som behöver ett nödsignalsystem.

När larmknappen trycks in tänds signallampan och summern utanför toaletten ljuder. Samtidigt tänds en lugnande signallampa på nödknappen som visar att begäran om hjälp har skickats. Larmet fortsätter tills det återställs från toalettutrymmet. Systemet kan förses med fler än en larmknapp.

Systemet kan ha flera parallella larmknappar, och det kan anslutas via US/U2.2-ingången till ett KNX-fastighetsautomationssystem. På så sätt kan alla befintliga toaletter i fastigheten kontrolleras från en nödpanel eller ett kontrollrum.

Sortiment

Vill du ha produktinformation eller service?

RWC-Set
Select region / language