DALI- dimmer med ”Tunable White”

Med spänningsförsörjning och inställning av färgtemperatur

Imp_dimmer_concrete-wall_1183x353px

Med DALI-dimmern kan belysningens ljusstyrka ställas in snabbt och säkert. Om du vill kan du också stämningsanpassa färgtemperaturen för LED. Fininställ stämningen med önskad färg och ljusstyrka med DALI-dimmerns orienteringsljus.

Styrning av ljusstyrka och färgtemperatur (2700–500 K) för typ 8 DALI ljuskällor. Produkten har ett integrerat LED-orienteringsljus (nio olika färgtoner/två ljusstyrkor) och styrning av maximalt 37 DALI styrdon inklusive spänningsförsörjning.

DALI-dimmern har 254 inställningssteg för mycket exakt inställning av ljusstyrkan. 

Asuntomessut-Pori-19.6
DALI-potentiomater-dimmer_1000x100px
Insats

2116/11U

Funktioner och program

Ljus på/av

Till- och frånslag av belysningen sker genom att trycka in vredet i botten.

Inställning av ljusstyrka

SStäll in ljusstyrkan genom att vrida på vredet. Det finns upp till 254 inställningssteg.

Inställning av färgtemperatur

Tryck vredet i botten och vrid samtidigt till önskad färgtemperatur (2 700–6 500 K).

Ändring av orienteringsljusets färg

1. Se till att belysningen är släckt
2. Tryck vredet i botten, håll det intryckt och vrid det snabbt tre gånger i båda riktningarna
3. Släpp vredet och vänta tills orienteringsljuset blinkar tre gånger
4. Välj färg på LED:en genom att vrida vredet, bekräfta färgvalet genom att trycka kort på vredet

Beställningsinformation

 Typ komplett  E-nummer  ABB ID  Beskrivning  Förpackning
2116/11UJGL-214 1360467 2CKA006599A3030 DALI-vriddimmer med funktionen "Tunable white". Med inbyggd strömförsörjning. Komplett med centrumdelar, ratt och ram  1 / -
2116/11UJGL-84 1360468 2CKA006599A3031 DALI-vriddimmer med funktionen "Tunable white". Med inbyggd strömförsörjning. Komplett med centrumdelar, ratt och ram  1 / -
 Modulärt        1 / -
2116/11U 1360561 2CKA006599A3026  DALI -vriddimmerinsats med funktion ”Tunable White”. Med inbyggd strömförsörjning för 37 DALI-enheter  1 / -
2116U 1360578 2CKA006599A3025   DALI -vriddimmerinsats med funktion ”Tunable White” utan inbyggd strömförsörjning  1 / -
6540-84-101 1360050  2CKA006599A2953  Centrumplatta, dimmer, vrid, transparent lins vit  1 / -
6540-81-101 1360053  2CKA006599A2950   Centrumplatta, dimmer, vrid, transparent lins antracit  1 / -
6540-83-101 1360054  2CKA006599A2952 Centrumplatta, dimmer, vrid, transparent lins aluminium  1 / -
6540-866-102 1360424 2CKA006599A2959 Centrumplatta, dimmer, vrid, transparent lins Pure Ädelstål   1 / -
6540-884-102 1360449  2CKA006599A2961 Centrumplatta, dimmer, vrid, transparent lins vit matt   1 / -
6540-885-102 1360450  2CKA006599A2966  Centrumplatta, dimmer, vrid, transparent lins svart matt  1 / -

Mer information

Select region / language