KNX närvarodetektorer

Noggrann och permanent övervakning, nära och fjärran

Praesenzmelder_KNX

Ny, tunn och med bästa detektionsförmåga. Kostnadseffektiv för nya användningsutrymmen. Finns i många olika funktioner, storlekar, färger och monteringsalternativ. KNX nya närvarodetektorer uppfyller kraven i standarden SS-EN 15232:2012.

 

Ingenting undgår KNX rörelsedetektorer. De är perfekta för att tända och släcka ljusramper i enlighet med folks rörelsemönster. Utöver de högklassiga rörelsedetektorerna har produkterna två separata kanaler och en inbyggd kanalanslutning genom vilken detektorn skickar viktig information till systemet.

Läget effektivt under kontroll


De tekniskt överlägsna KNX-närvarodetektorerna uppfyller alla krav för en modern fastighet. Detektorns arbetsområde är upp till 24 meter (SKY). Reglering av belysning, solskydd, värme och många andra funktioner är nu enkelt med den integrerade ETS-applikationen.  Tack vare den direkta KNX-anslutningen kan givarinformationen användas för att styra olika funktioner exakt och snabbt.

Den moderna givarenheten smälter in i alla typer av möblemang och känner av även den minsta rörelse. Till och med personer som sitter ned kan få den bästa möjliga belysningen.

Tack vare de dubbla kanalerna kan givaren styra två separata ljusrader. Givarens övervakningsfunktion kan användas för att öka säkerheten.

Alternativ för varje behov


Det finns två versioner av nya KNX och KNX Mini närvarodetektorer: basmodellerna och premiummodellerna med extra funktioner. Det stora utbudet av tekniska funktioner, storlekar, färger och övervakningsområden gör dessa detektorer till det perfekta valet för många olika fastigheter. Det finns ett passande alternativ för varje behov.

KNX-mini-tunnistin-profiili

Tack vare den tunna designen smälter detektorerna väl in i sammanhanget – utan inskränkning av prestanda. En perfekt kombination av estetik och funktionalitet.

Modeller


KNX, KNX mini och KNX SKY

KNX-läsnäolotunnistimet

Diskreta Mini


KNX Mini närvarodetektorer känner av rörelse på åtta meters håll och skickar relevanta styrdata till KNX-bussen. Höjden på detektorn från monteringsytan är endast 16 mm och den är endast 8 cm bred, vilket innebär att den i praktiken inte syns. Den moderna tekniken anpassar sig perfekt till alla förhållanden, och den kan detektera den minsta rörelse. Det innebär att även personer som sitter ned kan få den bästa möjliga belysningen.

Tack vare de dubbla kanalerna kan givaren styra två separata ljusrader. I övervakningsläget kan den fungera som en effektiv och nästan omärklig övervakningsenhet.

SKY


KNX SKY närvarodetektor känner av även den minsta rörelse på 24 m håll – ingenting undgår den, till och med i rum med stor takhöjd. Den är perfekt för att tända och släcka ljusramper i enlighet med folks rörelsemönster.

Utöver de högklassiga rörelsedetektorerna har produkten två separata kanaler och en inbyggd busskoppling genom vilken detektorn skickar viktig information till systemet. Den här lilla, moderna detektorn smälter in i alla typer av möblemang..

Eftersom SKY-detektorns avkänningsområde är så stort räcker det med en enhet för stora ytor, vilket är fördelaktigt ur energisynpunkt.

Enkel installation och programmering


De nya KNX-närvarodetektorerna är mindre och enklare att installera än tidigare modeller. Den nya KNX-närvarodetektorn SKY är konstruerad för installationer i stora takhöjder. Dessutom kan alla KNX närvarodetektorer

Detektorerna är också lätta att justera: KNX-detektorerna kan sättas i programmeringsläge med IR-fjärrkontrollen utan att någon stege behövs, och själva programmeringen sker lätt och bekvämt med en dator.
Select region / language