Pure ädelstål

Utmärker sig genom stilen

pure_stainless_steel

Den här lösningen utmärker sig genom sin stil. Och det är inte så konstigt, äkta rostfritt stål är en högklassig och hållbar lösning. Designen och materialet i det här sortimentet av strömställare är ett uttryck för samma egenskaper: hållbarhet, enhetlighet och diskret elegans.

Pure rostfritt stål-serien täcker alla nyckelprodukter som strömställare, dimrar och uttag. Ytan på produkterna är äkta stål utom i det 2-poliga uttaget, som är målat så att det liknar stål. Sortimentet passar för infälld montering i torra utrymmen. Bredden är 80 mm.

Du kan fritt kombinera produkterna i serien Pure rostfritt stål med Impressivo- och future® linear-produkterna samt axcent och carat® täckramar.

Täckramarna till Pure rostfritt stål finns som 1- till 5-poliga delar för 1-poliga enheter, och de kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt.

Fördelar
  • Strömställarna i rent rostfritt stål finns med alla typer av strömställare och vippor.
  • Mångsidig användning.
  • Fingeravtrycksskyddade.

Egenskaper

  • Den här serien strömställare finns med täckramar för 1 till 5 fack.
  • Täckramarna kan monteras vertikalt eller horisontellt.
  • Material: Serien har ytbelagts i en speciell tillverkningsprocess.
  • Minimerar fingeravtryck eller andra feta fläckar.

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language