PSR mjukstartare - de kompakta modellerna

PSR mjukstartare är en enkel men pålitlig motorstartlösning som endast använder de mest grundläggande mjukstartfunktionerna: mjukstart och stopp. De fungerar bra i applikationer som kräver många startar per timme och är perfekt för installationer där du behöver spara utrymme. 

Fördelar

  • Liten och kompakt motorstartlösning.
  • Kan göra många starter per timme.
  • Inbyggd bypass minskar energiförlusterna vid maxfart.

Egenskaper

  • Märkdriftström: 3 till 105 A
  • Driftspänning: 208–600 V AC
  • Manöverspänning: 24 V AC/DC eller 100–240 V AC
PSR

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language