PNQ22.0

Ethernet-kommunikationsgränssnitt med Profinet IO-protokoll


PNQ22 tillhandahåller Ethernet-anslutning för 1 till 4 motorstyrenheter UCM100.

    Fördelar

    • Smidigt – standardkablar mellan PNQ22 och UCM100.
    • Enkelt – inga Ethernet-kablar behövs i facket.
    • Perfekt – för utdragbara applikationer.
    • Ekonomiskt – ett gränssnitt passar till 4 motorstyrenheter av typen UCM100.

    Egenskaper

    • Ethernet-gränssnitt med protokoll Profinet IO.
    • Profinet-godkänd.
    • Integrerad brytare.
    • Stöder redundant ringnätverkstopologi enligt IEC/EN 62439-2.
    • Standard integration via GSDML
    • Integrering med AC800xA
    • Tidsstämplade händelser och händelsesekvenser (SOE med AC800)

    Vill du ha produktinformation eller service?

    Produkter och dokument

    Select region / language