Universiell motorkontrollenhet
Intelligent styrning och kontroll av motorer
ABB:s intelligenta motorstyrenheter kombinerar funktionerna motorskydd, motorstyrning, fältbuss och Ethernet-kommunikation och feldiagnos.
Viktiga fördelar
- Snabbare ledningsdragning och sänker kostnader
- Snabba byten ger kortare stilleståndstid
- Sparar tid vid driftsättning
Viktiga funktioner
- Maxspänning 1000 V AC
- Frekvens 45 till 65 Hz
- Motorns märkström 0,24 till 63 A, utan tillbehör
- Utlösningsklasser 5, 10, 20, 30, 40 i enlighet med EN/IEC 60947-4-1
Aktuellt