AF-kontaktorer 4-poliga

För att hålla verksamheten igång måste du ha kontroll.

Utrustade med AF-teknik som standard sätter AF-kontaktorerna en ny branschstandard. Den elektroniskt styrda spolen ger flera fördelar i jämförelse med konventionella alternativ, och tillsammans med ABB:s breda produktsortiment – en optimal lösning, varje gång.

Fördelar

  • Optimera logistiken och kapa administrationskostnaderna med färre produktmodeller att hantera
  • Få tillgång till global support och använd samma produkter i alla delar av världen
  • Genom att spolens elförbrukning har sänkts med 80 % kan du spara energi
  • Säkerställ driften genom att låta AF-tekniken överbrygga spänningsfallen

Funktioner

  • Upp till 1000 A, 690 V AC-1 och 540 A, 600 V generell användning (UL)
  • Endast 4 spolar räcker för att täcka in 24 V – 500 V AC och 20 V – 500 V DC
  • Inbyggt störningsskydd
  • Spegel och mekaniskt länkade kontakter
  • Lättanvända tillbehör tack vare snäppanslutning

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Produkter, dokument och konfigurator

Select region / language