Kontaktorer för DC-koppling

För kompakt och effektiv DC-koppling

GA och GAF är specialkonstruerade för koppling av DC-kretsar upp till 1000 V. Tack vare de effektiva brytningen av DC-kretsar är produktserien en av de mest kompakta på marknaden. Vår AF-serie med standardkontaktorer kan även användas för DC-koppling från 850V DC och lägre.

Fördelar

  • IEC- och UL-godkänd
  • Få tillgång till global support och använd samma produkter i alla delar av världen
  • Tillförlitligt i alla nätverk
  • Reliable in all networks

Funktioner

  • Upp till 2000 A, 1000 V DC
  • GAF bygger på den väl beprövade tekniken från AF-serien
  • Brett styrspänningsintervall (t.ex. 100–250 V AC/DC) 
  • PLC-gränssnitt, 24 V DC – 100 mA
  • Inbyggt störskydd
Kontaktorer_DC-koppling

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Produkter och dokumentation

Select region / language