Minibrytare S200 (f.d. dvärgbrytare)

Ett sortiment minibrytare som är gjort för att säkerställa effektivitet och skydd

S200-sortimentet är utformat för att skydda installationer mot överbelastning och kortslutning vilket säkerställer tillförlitlighet och säkerhet under alla driftförhållanden. Vi har en bred portfölj med lösningar för många olika tillämpningar för hemmet, småföretag och industrin. Eftersom den är godkänd för de flesta större standarder kan den användas i installationer runt om i världen. Dessutom är S200-sortimentet helt kompatibelt med ett stort utbud av tillbehör.

 

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

main-benefit-pictogram-versatile

Mångsidigt

Lösning för många olika tillämpningar och segment genom den breda portföljen. 

main-benefit-pictogram-global

Globalt

Kan användas i nästan alla länder på grund av godkännanden för de flesta större standarder.

main-benefit-pictogram-expandability

Expanderbart

Erbjuder ett stort urval tillbehör med många olika funktioner

Funktioner

  • Dubbla kopplingsplintar för separat matning av samlingsskena och ledare
  • IP20 – petsäkert
  • Enkel identifiering av produkten och mycket motståndskraftig lasermärkning
  • Spara tid – alla viktiga data tillgängliga på en gång
  • Snabb identifiering tack vare lasertryckt EAN-märkning
  • Indikering av kontaktposition
  • Låsskruvar – tappa inte det som är viktigt för dig
  • Oavsett dina tillämpningsbehov kan vi erbjud ett stort urval tillbehör

Produktdetaljer

s200-product-detail-contact-position-indication
Indikering av kontaktposition

Alla System pro M compact® minibrytare är försedda med kontaktpositionsindikering (CPI) på vippomkopplaren. Du kan enkelt se om minibrytaren är PÅ eller AV – enkelt och säkert underhållsarbete är möjligt.

s200-product-detail-approvals-printed-on-the-dome
Godkännanden skrivna på kåpan

Minibrytaren S 200 uppfyller IEC/EN 60898-1 och IEC/EN 60947-2 och har alla nödvändiga godkännandemarkeringar för varje marknad och segment som de är avsedda för. Certifieringsmärkningarna är också tryckta på minibrytarens kåpa. Därigenom går det att se märkningen även i monterat läge. För kontroll- och godkännanderutin – certifieringsmärkningar synliga på monterade enheter på kåpan.

s200-product-detail-housing-material
Material i kapslingen

Med den senaste generationens termoplast är det möjligt att återvinna minibrytarna – särskilt kapslingen i termoplast kan återanvändas. Genom att använda den senaste generationens termoplast har materialstabiliteten i alla minibrytare i System pro M compact® förbättrats. S200 är 100 % fria från halogener – inga miljöföroreningar.

s200-product-detail-laser-printing
Lasertryck

Allt trycks med laser på S 200-och S 200 M som godkännandena på höljet och produktidentifieringen. Lasertryckningen ger en friktions-, rep- och lösningsmedeltålig märkning. Enkel identifiering av produkterna vid underhåll eller byten på grund av säker lasertryckning.

s200-product-detail-ip-20-finger-safe-terminals
IP 20 – petsäkra kopplingsplintar

Minibrytarna i System pro M compact® är utrustade med 35 mm² + 10 mm² dubbla kopplingsplintar med cylinderlyft, en välbeprövad och tillförlitlig teknik – utformad för sofistikerad industrianvändning. Korskoppling kan enkelt utföras genom att sätta i samlingsskenorna för System pro M compact® i den bakre delen av kopplingsplinten och därefter de inkommande kablarna i den främre delen av kopplingsplinten.

Produkter och dokumentation

Select region / language