ABB:s minibrytare för universalström för likströms- och växelströmstillämpningar
S200 M UC-sortimentet av minibrytare har permanentmagneter på de interna ljusbågsbrytarna som kan släcka en ljusbåge på upp till 500 V DC med Icu = 4,5 kA, vilket ger flexibel kontroll över både lik- och växelström.
Idealisk för industritillämpningar på grund av den höga brytkapaciteten på 10 kA.
Finns enkel- och flerpolig, med märkström från 0,2 till 63 A.
Dedikerat traktionsortiment S200MTUC med specialmaterial för brand- och rökkraven inom traktion.