Varje år bryter över två miljoner bränder ut i Europa. Över en tredjedel av dem orsakas av fel i elinstallationen. Ofta uppstår bränderna som ett resultat av farliga ljusbågsfel. AFDD upptäcker ljusbågsfelen och skyddar människor, byggnader och oersättliga föremål mot elbränder.
Genom att upptäcka ljusbågsfel tidigt och koppla från den berörda kretsen kan en AFDD med inbyggd dvärgbrytare ge tillförlitligt och fullständigt skydd i alla typer av byggnader.
S-ARC1 och S-ARC1 M är 1P+N-ljusbågsdetektorer med dvärgbrytare i 6 respektive 10 kA brytkapacitet, som följer produktstandarden IEC/EN 62606; IEC/EN 60898-1. Enheterna är bara två moduler breda och skyddar mot överströmmar och ljusbågsfel.
Tillsammans med en jordfelsbrytare (RCCB) som uppströmsenhet erbjuder S-ARC1-serien den bästa lösningen för heltäckande skydd i ställverket, för människor, byggnader och materiella tillgångar.
Viktiga fördelar:
- Tillförlitligt skydd mot serie-, parallell- och jordljusbågsfel, överspänning (>275 V) och överström
- 100 % flexibel strömförsörjning upp- eller nedifrån
- Upp till 50 % tidsbesparing tack vare enkel och snabb kabeldragning för samlingsskenor
- Kan kombineras med ABB:s tillbehör och samlingsskenor
- Enkel felsökning av elnätet tack vare LED-indikering efter en utlösning
Viktiga funktioner:
- Dubbla fack för anslutning både med kablar (upp till 25 mm²) och samlingsskenor (10 mm²) antingen från ovan- eller undersidan
- Vid installation med samlingsskenor kan S-ARC1 och S-ARC1 M lätt tas bort från en grupp
- Testknapp för att verifiera att ljusbågsdetektorn fungerar korrekt
- Kontinuerligt internt självtest
- Kontaktpositionsindikator (CPI) som identifierar status för kontakterna oberoende av vippans position