Överspänningsskydd OVR PV 1500

Ett unikt överspännningsskydd på marknaden

Solcellsmarknaden är på väg mot högre spänningar över 1000 V, och hittills har vårt sortiment bestått av två klasser för installationer på 600 V och 1000 V. På grund av denna trend är vi tidigt ute och är glada att kunna tillkännage lanseringen av en ny klass i vår serie OVR PV på 1500 V DC. Med introduktionen av denna produkt är vi de första att kunna erbjuda en lösning för sådana applikationer.

Viktiga fördelar     

  • Högre avkastning på investeringar! Högre avkastning på investeringar för slutanvändaren! ABB är hittills de enda som tillåter användning av PV SPD:er i 1500 V DC-installationer. Tack vare högre spänningar kan solpaneler producera mer energi även under molniga förhållanden och gör samtidigt att slutkunden kan tjäna mer pengar!
  • Kostnadsbesparande! Inget behov av extra skydd då OVR PV 1500 V DC har ett inbyggt skydd upp till 10 kA! Vi garanterar också en säkrare installation genom att minska risken för brand i installationen,
  • Förebygger extra kostnader! Konstruerad för framtiden! Konsulter kan redan nu designa konstruktioner med produkter som uppfyller kommande standarder. Inget behov av att förändra en nuvarande konstruktion,
  • Sist men inte minst: Kompromisslös säkerhet! Hela vårt PV-sortiment är utrustat med en patenterad termisk frånskiljare för små DC-strömmar i PV-installationen.


Viktiga funktioner  
 

  • Uppfyller EN 50539-11 (Utgåva 2013 11), den första standarden i världen som föreskriver tester för att garantera säkerheten för överspänningsskydd i solcellsanläggningar,
  • Max driftspänning på 1500 V DC,
  • Finns i IEC- och UL-versioner,
  • Inbyggt skydd mot kortslutningar vid slutet av produktens livslängd upp till 10 kA.

DIN-rail

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language