Spänningsaggregat i CP-S.1-serien

Hög effektivitet och tillförlitlighet levererat i ett kompakt format

Denna avancerade serie, som konstruerats för en mängd tillämpningar, har en integrerad 150 % reservkraft under fem sekunder och en driftseffektivitet på upp till 94 %. Med överhettningsskydd, aktiv korrigering av effektfaktor (120 upp till 960 W), ett brett inspänningsintervall för lik- och växelinspänning samt omfattande godkännanden i hela världen, även för marint bruk, är de helt nya CP-S.1-spänningsaggregaten förstahandsvalet för många industritillämpningar. 

Viktiga fördelar 

  • Fullständigt 24 V DC-erbjudande från 3 upp till 40 A i metallkapsling, som passar OEM-maskinbyggnadskrav perfekt
  • Hög effektivitet
  • Den kompakta designen sparar värdefullt installationsutrymme i styrskåp
  • Lackade kretskort och certifiering för marint bruk möjliggör användning i tillämpningar för till exempel vind- och solkraft eller marint
  • Ytterligare redundant enhet CP-C.1-A-RU är tillgänglig för att upprätta äkta redundans

Viktiga funktioner

  • Platsbesparande design och kompakt format
  • Märkmatningsspänningsintervall från 100-240 V AC / 100-250 V DC
  • Märkutspänning 24 V DC
  • Märkutgångsström på 3,0 A, 5,0 A, 10,0 A, 20,0 A och 40,0 A
  • Hög effektivitet på upp till 94 %
  • Reservkraftdesign på 150 % under 5 s för att starta tung belastning
  • Utspänning justerbar via vridpotentiometer ”OUTPUT Adjust” på frontpanelen, 24-28 V
  • Låg effektförlust och låg uppvärmning
  • Fri konvektionskylning (ingen forcerad kylning)
  • Lackade kretskort
  • Skydd mot öppen krets, överbelastning och kortslutning
  • Integrerad ingångssäkring
  • DC OK - signalutgång ”13-14” (relä)
  • CP-C.1-A-RU redundansenhet erbjuder äkta redundans, finns som tillbehör
  • Olika godkännanden/märkningar, inklusive cULus, DNV, EAC, RCM, SEMI F47, CE, UKCA
Picture1

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Complete offering:

The CP-S.1 power supply range provides a complete offering with   24 V DC output voltage from 72 W to 960 W. 

Environment

The CP-S.1 24/40.0 power supply is able to generate a 1.4 ton CO2 saving over it’s typical lifetime.  

Reliability

ABB’s new CP-S.1 range enables superior system reliability with additional buffer and redundancy units.  

Applications

The robust design makes the CP-S.1 power supplies ideal for OEM machine building, marine, EV-charging,  solar and wind applications

Produkter och dokumentation

Select region / language