Alçak Gerilim / Devre Kesiciler / Emax2 / Danışmanlar

Proje danışmanları için avantajlar

SACE Emax 2, ABB’nin bir projenin tüm aşamalarını kolaylaştırılabilen ve her türlü ihtiyacını kompakt, esnek ve güvenli bir ürün ile karşılayabilen yeni açık tip devre kesicisidir. Emax 2, orta gerilim rölelerin sunduğu fonksiyonlara rakip olacak kadar eksiksiz ve gelişmiş bir fonksiyon dizisi sunar; aradaki fark tüm kabloların ve yazılımın devre kesicinin içinde bütünleşik olmasıdır.

Emax 2 bugüne kadar üretilmiş en güvenli devre kesicilerden biridir: Çekmeceli tiplerde bulunan kılavuz raylar ve bloklar raftan çıkarma ve yükleme işlemlerini hiç olmadığı kadar daha güvenli kılmaktadır. Ayrıca, bakım işlemleri sırasında açık pozisyonda bir anahtarlı kilit kullanılabildiği gibi aksesuar montajı esnasında devre kesicinin yayları daima el ile ulaşılamayacak durumdadır.

Koruma

Emax 2, kısa devre koşullarında benzersiz performans sunmasının yanısıra ihtiyaç duyulan herhangi bir koruma için tak ve çalıştır çözümleri de sunabilmektedir: özel harici rölelere ihtiyaç duyulmaksızın jeneratöre koruma sağlayabilir, alt ve üst devre kesiciler arasında bölge seçiciliğini kullanarak tam seçicilik garantisi verebilir ve bütünleşik yönlü koruma sayesinde maksimum servis sürekliliği sağlayabilir (bir trafonun arıza yapması halinde yalnızca ilgili trafonun bağlantısı kesilecektir).

Ölçüm

Emax 2 geleneksel ölçümleri (akım, gerilim, güç, vs.) yüksek hassasiyet ile sunar: hem akım hem de gerilim ölçümleri IEC 61577-12 Sınıf 1 hassasiyet sınıfına göre ölçülür. Ayrıca, entegre gerçek güç kalitesi analizi Emax 2 ile standart bir özellik haline gelmektedir.

Haberleşme

İlk defa bir devre kesicide çok geniş haberleşme protokolü imkanı sunulmaktadır. Haberleşme protokolleri yalnız Modbus veya Profibus ile sınırlı değildir, bunun yanı sıra Modbus TCP-IP, Profinet ve IEC61850 gibi Devicenet ve Ethernet bazlı protokoller de bulunmaktadır.

Tesis yönetimi ve yük kontrolü

Kesilebilir yükler mevcut olduğunda, basit bir yük yönetim sistemi olan Ekip Güç Kontrol Cihazı, Emax 2. Gelişmiş bir algoritma kullanarak, Ekip açma üniteleri eylemleri doğru ölçümlerine dayandırarak etkin bir yük atma / yükleme yerleştirme yöntemi uygulayabilir.

Kullanımı kolay bir yük yönetimi sistemi olan Ekip Güç yöneticisi özelliği, Emax 2’de kesintili yüklerin mevcut olduğu her durumda kullanılabilir. Patentli gelişmiş bir algoritma kullanan Ekip koruma üniteleri, fonksiyonlarını hassas ölçümlere dayandırarak etkili bir yük atma / yük alma rutini uygulayabilir.


emax2_consultants_01
Select region / language