Alçak Gerilim / Devre Kesiciler / Emax2 / Pano Üreticileri

Pano Üreticileri

Pano Üreticileri için gereken tüm avantajlar

Emax 2’de kullanılan en gelişmiş teknoloji tamamen yeni nesil koruma üniteleri sunar ve AG dağıtımında bugüne kadar görülmediği kadar az pano oturum alanına olanak sağlar. ABB SACE bu optimizasyon sayesinde pano üreticileri için yeni çözümler getirmektedir.

Baralara daha kolay bağlantı, daha kolay kurulum, terminal kutusunda daha kolay bağlantı yapma yalnızca bir başlangıçtır. Devre kesici içindeki aksesuar bölgesine yeni bağlantılar arttırılmış güvenliği garantiler.

Son olarak önemli noktalardan bir tanesi de haberleşmedir. SACE Emax 2, alçak gerilim sistemleri içinde ilk kez en üst düzey haberleşme protokollerini devre kesicinin içinde bütünleşik olarak sunmaktadır; Twisted pair ve Ethernet protokollerine kadar tüm çözümler kullanılabilir.

emax2_panel-builders_01
emax2_panel-builders_02

Bara dostu

SACE Emax 2 terminalleri sahada 90° döndürülerek yataydan dikeye dönüştürülebilir. Bu özellik, hem esnekliğe izin verir hem de panoların optimum tasarımına ve kurulumuna olanak sağlamaktadır, terminaller özellikle seçilen akım değerine göre en yaygın bara boyutlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır ve bir ile dört arası baranın hızlı ve kolay bağlantısını sağlar.

Daha hızlı bağlantı

Her bir Emax 2 devre kesiciye, terminal kutusunun üzerine kolaylıkla takılabilen çoklu kartuş tipi haberleşme modülleri takılabilir. Kablo bağlama hiçbir zaman yeni terminal kutusu ile yapıldığı kadar kolay olmamıştı: bağlantı için hiçbir ilave alet gerekmemektedir.

Daha güvenli

Güvenli aksesuar montajı. Emax 2 kapağının çıkarılması işletme mekanizmasını içeren kısma değil, yalnızca aksesuarların bulunduğu kısma erişimi sağlar.

Daha kolay

Kurulum kolaylığı. Özel kılavuz raylar hareketi kolaylaştırarak “devre kesici dışarıda” pozisyonundan “test” ve “devre kesici içeride“ pozisyonlarına doğru ve kilitli konumlandırma sağlamaktadır. Nötr kutup esnekliği. Emax 2 devre kesiciler için nötr konum, N, L1, L2, L3’ten L1, L2, L3, N’ye değişecek şekilde doğrudan koruma ünitesinden değiştirilebilir.

Select region / language