Alçak Gerilim / Devre Kesiciler / Emax2 / Bağlanabilirlik

Bağlanabilirlik

Entegrasyon kolaydır. Uzaktan olsa dahi.

SACE Emax 2 serisi devre kesiciler, üretkenlik ve enerji tüketimi verimliliğini arttırmak için her türlü anahtarlama donanımı ile otomasyon ve enerji yönetim sistemine doğrudan entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Bina, endüstriyel tesisler ve akıllı şebekelere tam entegrasyon mümkündür.

Tüm devre kesiciler, Modbus, Profibus ve Devicenet protokolleri ile modern Modbus TCP, Profinet ve Ethernet IP protokolleri ile birlikte kullanılmak üzere haberleşme modülleri ile donatılabilir ve bunlar, istediğiniz zaman doğrudan terminal kutusuna takılabilir.

Entegre edilebilen IEC61850 haberleşme modülü, otomasyon sistemlerine ve akıllı şebekelere (Smart Grid) bağlantı sağlar.

Hassas bir şekilde ölçülen akım, gerilim, güç ve enerji verileri, haberleşme modülleri vasıtasıyla açma ünitelerinin multimetre olarak kullanılmasını sağlar.

Tüm devre kesici fonksiyonlarına internet üzerinden, tamamen güvenli bir şekilde, Ekip Link pano denetim sistemi ve Ekip Control Panel operatör paneli aracılığıyla erişilebilir.

Güç ve yardımcı bağlantılar, anahtarlama donanımı ile bağlantıyı basitleştirmek için optimize edilmiştir. Yatay veya dikey olarak yönü değiştirilebilen güç terminalleri, en yaygın baralar için tasarlanmış iken, yardımcı aksesuarların yaylı klemens bağlantıları anında ve güvenli bir şekilde kablolamayı garantiler.

emax2_control_02
Select region / language