Alçak Gerilim / Devre Kesiciler / Emax2 / Performans

Performans

Her gereksinim için bir boyut.

SACE Emax 2 serisi açık tip devre kesiciler, bugünün tesisatlarının taleplerini karşılamak üzere özel performans sunar. Kompakt boyutlarda ve yüksek performanslı dağıtım panoları oluşturmak için optimum uzunluk ve kesitli baralara sahip dört kasa mevcuttur.

4 boyut

SACE Emax 2 serisi 4 kasadan oluşur: 6300A’e kadar E1.2, E2.2, E4.2 ve E6.2, azaltılmış uzunluk ve kesitlere sahip baraları ile kompakt boyutlu ve yüksek anma değerli panoları mümkün hale getirir.

Koruma üniteleri, yardımcı bağlantılar ve ana aksesuarlar, tasarım ve kurulumu basitleştirmek adına tüm serilerde aynıdır. Ayrıca, E2.2'den E6.2'ye kadar kasalar aynı yükseklik ve derinliğe sahiptir.

Anma seviyeleri günümüz tesisatlarının talep ve ihtiyaçlarını 42kA'den 150kA'e kadar tüm kasalarda tek tip olarak karşılamak ve dağıtım panosu projelerini standartlaştırmak için güncellenmiştir.

Yüksek kısa süreli akımlar, koruma işlevlerinin etkinliği ile birlikte tüm durumlarda seçiciliğin eksiksiz olmasını sağlar.

Doğru tasarım ve malzeme seçimi, devre kesicinin genel boyutlarının optimizasyonunu sağlar. Bu sayede kompakt boyutlarda pano yapılabilir ve aynı performansta olağanüstü tasarruflar elde edilebilir.

Kasa Özellikleri

E1.2, 66kA’e kadar kesme kapasitesi ve 1 saniye için 50kA’lik dayanım akımıyla 1600A’e kadar nominal akım değeri sunar. 66kA kısa devre dayanımlı panoların, deniz ve kıyı ötesi tesislerinde olduğu gibi, boyutların azaltılmasının gerekli olduğu yerlerde vazgeçilmez olan 400mm’lik gözler halinde üretilmesini sağlar.

E2.2, 400mm genişliğindeki bir anahtarlama donanımında 2500A’e kadar değerlerin elde edilmesini sağlar. Buna ek olarak 100kA’e kadar kesme kapasitesi ve 1 saniye için 85kA’lik dayanım akımı sağlar.

E4.2, yüksek kısa devreye dayanacak ve özel önlemler almaksızın 1 saniye süre ile 100kA dayanım akımına sahip olacak şekilde tasarlanmış yeni 4000A devre kesicidir.

E6.2, 150kA’e kadar kesme kapasitesine ve karmaşık kurulum koşullarında dahi panolarda 6300A’e ulaşmayı sağlayan bir yapıya sahip en üst seri modeldir.

Select region / language