Verimlilik ve kontrol
66300A'e kadar SACE Emax 2 açık tip devre kesiciler, tüm kurulumlarda verimliliği arttırmak üzere tasarlanmıştır: endüstri ve denizcilik uygulamalarından, geleneksel ve yenilenebilir enerji üretim tesislerine, binalara, veri merkezlerine ve alışveriş merkezlerine. Güvenilir koruma ve yetkinlikle yönetilen sistemler.
Yeni SACE Emax 2 devre kesicilerinde bulunan özel Güç Kontrolü (Power Controller) işlevi, devre kesicinin yönettiği gücü izleyerek kullanıcı tarafından belirlenen sınırın altında tutar. Bu daha etkin kullanım sonucunda, tüketilen elektriğin tepe değeri kısıtlanabilir ve elektrik faturalarında tasarruf sağlanabilir.
ABB tarafından patentlenen Güç Kontrolü (Power Controller), tüketim sınırlarına uyulması gereken zamanlarda elektrikli araç şarj istasyonları gibi öncelikli olmayan hizmet bağlantılarını devreden çıkarır ve uygun olduğunda onları yeniden devreye alır. Gerektiğinde, acil durum jeneratörleri gibi yardımcı güç kaynaklarını otomatik olarak etkinleştirir. Enerji izleme sistemi gerekmez: yük tarafında bulunan, ölçüm fonksiyonu bile bulunmayan, herhangi bir devre kesiciyi kontrol edebilen Emax 2 üzerinden, gerekli yük sınırını ayarlamak yeterlidir. Bu enerji yönetim sistemi ile donatılmış tesisatlarda, yük sınırı uzaktan da değiştirilebilir.
SACE Emax 2 devre kesiciler, programlanması ve okunması kolay yeni nesil koruyucu koruma üniteleriyle donatılmıştır. Ekip Touch koruma üniteleri, tesisat arızalarını önlemek amacıyla güç ve enerjiyi hassas bir şekilde ölçer, en son alarmları kaydeder ve gerektiğinde etkin bir şekilde açma yapar.
İsteğe bağlı olarak, çekilen enerjinin kalitesini gerçek zamanlı olarak ve aşırı hassas bir şekilde kontrol eden Şebeke Analizörü işlevi de mevcuttur.
Ek olarak, G versiyonu yenilikçi Ekip Touch ve Hi Touch koruma üniteleri, jeneratör koruyucu anahtarlama donanımının tüm işlevlerini içerir ve kullanıma hazır güvenli bir kontrol çözümü sunar.
Hiçbir harici aygıt, kablolama ve denetim gerekmez.