SACE Tmax 1000V DC and 1150V AC
1000V DC ve 1150V AC'ye kadar olan uygulamalar için
Geçmiş yıllarda, endüstriyel tesislerde yüksek servis gerilimine artan bir gereksinim olmuştur. ABB SACE her zaman yüksek talep edilen uygulamalara odaklanmıştır, böylece müşteriler istedikleri bir uygulama ihtiyacı için güvenilir bir çözüm bulabilirler.
SACE Tmax T4, T5 ve T6 serisi devre kesiciler, 1000 V'a kadar doğru akımda veya 1150 V'a kadar alternatif akımda bu tür gereksinimleri karşılar. Tipik uygulamalar maden ocakları, kara ve demiryolu tünelleri, elektrik iletimi ve genel olarak endüstriyel uygulamalardır.
Ayrıntılı olarak, SACE Tmax kompakt tip devre kesiciler, 1000V AC ve 1150V AC'de kesme kapasiteleri bakımından alçak gerilim dünyasında en iyi performansa sahiptir. Bu nedenle, SACE Tmax T4, T5 ve T6, tüm dünyadaki yeraltı madenciliği uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Tmax kesicilerin çok çeşitli termomanyetik ve elektronik koruma üniteleri mevcuttur:
- TMD: ayarlanabilir termik, sabit manyetik koruma;
- TMA: ayarlanabilir termik, ayarlanabilir manyetik koruma;
- PR221DS, PR222DS/P aşırı yük, kısa devre ve toprak hatasına karşı koruma sağlar;
- PR222DS/PD’de ek olarak entegre haberleşme fonksiyonu Modbus RTU vardır;
- PR222MP özellikle motor koruması için tasarlanmıştır.
1000V DC ve 1150V AC'ye kadar olan uygulamalar için SACE Tmax devre kesiciler standart seri ile aynı kompakt boyuta sahiptir. Sabit, soketli ve çekmeceli versiyonlar ile standart aksesuar yelpazesiyle uyumluluk garanti edilmektedir.