SACE Tmax T - IEC
Tmax 320A'den 1600A'e kadar olan uygulamaları kapsayan eksiksiz bir kompakt tip devre kesici serisidir.
Tmax T4, T5 ve T6 versiyonları, piyasadaki en iyi performans / boyut oranına sahip kompakt tip devre kesicilerdir. T4 ve T5, 415V'ta 200kA, 690V'ta 80kA'e kadar kısa devre kesme kapasitesini garanti eder.
T4, T5 ve T6 kasaları pano bölmelerindeki yerleşimi basitleştiren aynı derinlik ölçüleri ile standartlaştırılmış, ortak aksesuar yelpazesine sahiptir.
Ayrıca alternatif akımda 1150V'a, doğru akımda 1000V'a kadar eksiksiz bir uygulama aralığı vardır.
Tmax T7, kurma kollu veya motorlu versiyon olmak üzere 1600A'e kadar iki farklı çeşidi bulunur. Çekmeceli versiyonda dahi dikey ve yatay olarak monte edilebilirler. Elektriksel performanslar aralığın geri kalanına uygundur ve 415V’taki maksimum kesme kapasitesi 150kA’dir. Tesis gereksinimlerine göre çeşitli dip anahtarlı ve LCD ekranlı elektronik koruma üniteleri seçilebilir.