Cuadristas

Incremente su competitividad

ABB ofrece una gama amplia de componentes líder de mercado para aplicaciones de panel de control, desde interruptores automáticos, interruptores de corte en carga y conmutadores, y productos carril DIN, hasta gestión de cables. Una solución completa de la mano de un distribuidor global.

Los cuadristas socios de ABB son más competitivos y reducen sus costes mediante el control, protección y componentes de cableado eléctrico de alta calidad. Con la alta funcionalidad y fácil instalación de los productos de ABB, pueden reducir el tamaño del panel en un 30% y ahorrar costes con productos fáciles de instalar.  

Si necesita protegerse de los peligros ambientales, como agentes corrosivos o mantener un ambiente estéril, ABB puede ayudarle a cumplir con las normas locales e internacionales. El software de diseño de panel de ABB y la maquinaría de automatización, le ayudará a cumplir con los plazos necesarios de sus proyectos reduciendo los costes de instalación.

Diseñado para usted

Herramientas y soporte

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın