CAT

Ürün seçimi, yapılandırması ve teklifi

CAT 7.0, bir teklif hazırlamak üzere ABB ürünlerini hızlı, kolay ve doğru bir şekilde seçip yapılandırmak için ABB'nin en yeni yazılımıdır.

Kullanıcı dostu bir seçim ve konfigürasyon motoruna dayanan CAT hem ABB satış uzmanları hem de ABB ürünlerini tanımayan müşteriler için faydalı olabilir.

CAT yazılımı, müşterilerin ABB ürünü ile teklifleri hızlı ve kolay bir şekilde yönetmelerini sağlar.

CAT şu dillerde mevcuttur: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Portekizce, Lehçe, Çince (Basitleştirilmiş), Ukrayna ve Danca
cat

Resimler

Kaynaklar

Sistem gereksinimleri

İşletim Sistemleri:
  • Windows XP SP3 
  • Windows Vista SP2 32-bit
  • Windows 7 32-bit veya 64-bit

Donanım Yapılandırması:

  • İşlemci Pentium 4 - 1,5 GHz
  • Internet erişimi
  • 1 GB RAM
  • 1 GB boş hard disk alanı
  • Çözünürlük 1024x768, 64000 renk (16 bit)
  • MS NET 2.0
  • SQL Server Express 2005 SP4
Select region / language