Veri Merkezi Çözümleri Serisi-9

ABB EQ Sayaçlar

Veri-Merkezi-Cozumleri-9
ABB'nin EQ ölçüm cihazları, güvenli, kurulumu kolay, mevcut ve gelecekteki elektrik kurulumlarıyla entegre edilebilen yüksek performanslı, modüler DIN rayına monteli elektrik sayaçlarıdır.

Her türlü alt ölçüm gereksinimini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. MID onaylı EQ ölçüm cihazları sertifikalıdır ve maliyet dağıtımında adilliğin oluşturulmasında kritik bir faktör olan sayaç doğruluğuna sahiptir.

Bu ürünlerin düşük nominal veya baz akımları, düşük akımlarda bile üstün hassasiyetle yüksek dinamik performans sağlar. EQ sayaçlar geniş bir gerilim aralığını ve geniş bir sıcaklık aralığını destekler.

Ayrıca M-Bus veya Modbus RTU (RS-485) için dahili seri haberleşme arayüzleri ile donatılabilir.

Ürün serisi, doğrudan ve trafo bağlantılı, 80A'ya kadar doğrudan, bir ve üç faz sayaçlarla; aktif, reaktif ve görünür güç, akım, gerilim, frekans, güç faktörü ve harmonikler gibi çok çeşitli değerlerin okunmasını destekler.

İlgili linkler

Select region / language