Veri Merkezi Çözümleri Serisi-2

MegaFlex DPA UPS

Veri-Merkezi-Cozumleri-2
"Veri merkezlerinden sağlanan IT hizmetin %40'ına kadar olan kesintileri, sahadaki güç kaybından kaynaklanmaktadır ve bu da gelir ve marka bilinirliğine ciddi zarar vermektedir. Güvenilir bir UPS ve esnek güç dağıtım mimarisi, veri merkezi için sürekli ve temiz bir güç akışını garanti eder. Tek bir sistemde 250 kW ila 1.500 kW arasında ölçeklenebilir güç sunan ve 15 yıl dizayn ömrüne sahip ABB MegaFlex DPA, her metrekarenin çok değerli olduğu yüksek güç yoğunluğuna sahip mega veri merkezlerinde %45’e varan ayak izi tasarrufu sağlar.

Pazardaki rakipleri ile kıyaslandığında % 97,4 çift çevrim (online) sistem verimliliği sayesinde, UPS'iniz daha az güç kullanarak, ilave soğutma maliyetleri ile işletme maliyetlerini yaklaşık %30 azaltır."

İlgili linkler

Select region / language