Veri merkezlerindeki kritik gücün, şebeke ile yedek güç kaynağı arasındaki transferi de kritiktir.
TruONE ATS, ayırıcı ve kontrol ünitesine tek bir ünitede birleştirmek için tasarlanmış IEC/UL1008 onaylı dünyanın ilk gerçek hepsi bir arada otomatik transfer şalteridir. 50 ms’nin altında eş faz transfer süresi, kestirimci bakım özelliği ve modüler bileşenleri ile çalışmama süresini ve servis maliyetlerini azaltır. Gelişmiş seviye 4 kontrol ünitesi ile TruONE, akımları, gerilimleri, aktif, reaktif ve görünen güç ile enerjiyi, gerilim ve akım için THD'yi ölçebilir. Bu verileri Emax 2, Tmax XT ve Ekip UP ile olduğu gibi uzak konumlara ve ABB Ability™ EDCS'e göndermek için TruONE yedi farklı haberleşme modülü (Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP, ProfiNet, DeviceNet, EtherNet IP, IEC 61850) ile donatılabilir.