Alçak Gerilim / Emax 2 / Pano Üreticileri

Pano Üreticileri

Pano Üreticileri için avantajlar

Emax 2'de uygulanan yeni ve son model teknoloji, tamamen yeni nesil koruma ünitelerini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda AG dağıtım dünyasında şu ana kadar tasarlanan en kompakt taban alanını sunar. ABB SACE, optimize edilmiş gövde içinde pano üreticileri için yeni çözümler geliştirdi.

Emax 2'de uygulanan yeni ve son model teknoloji, tamamen yeni nesil koruma ünitelerini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda AG dağıtım dünyasında şu ana kadar tasarlanan en kompakt taban alanını sunar. Arttırılmış güvenlik, kesicinin içindeki yeni güvenli aksesuar alanına dayanan ikinci özelliktir.

En önemli gelişme de haberleşme konusunda ortaya çıkıyor. SACE Emax 2, AG pazarında ilk kez, bir kesici içinde dahili olarak bulunan en geniş haberleşme yelpazesini sunuyor; bükümlü çiftten Ethernet protokollerine kadar tüm çözümler mevcuttur.

emax2_panel-builders_01
emax2_panel-builders_02

Bara dostu

Yeni terminaller. SACE Emax 2 terminalleri yerinde 90° döndürülerek yataydan dikey konuma getirilebilir. Bu özelliğin pano tasarımı ve kurulumu için yarattığı esnekliğe ek olarak, terminaller, amper başına en yaygın veri yolu boyutlarına uyacak şekilde tasarlanmış olup bir ila dört adet veriyolu arasında hızlı ve kolay bir bağlantı oluşturur.

Daha bağlı

Her Emax 2 devre kesici, istediğiniz zaman doğrudan terminal kutusuna kolayca takılabilen çoklu kartuş tipi haberleşme modülleri ile donatılabilir. Kablolama, yaylı-kelepçeli yeni terminal kutusu ile hiç bu kadar kolay olmamıştı: bağlantı için herhangi bir ek aksesuar gerekmez.

Daha güvenli

Güvenli aksesuar kurulumu. Ana Emax 2 kapağının çıkarılması, işletim mekanizmasını içeren alana değil yalnızca aksesuar alanına girilmesini sağlar.

Daha kolay

Kurulum kolaylığı. Özel kılavuz raylar hareketi kolaylaştırır ve "içerde", "test" ve "dışarda" konumlarına doğru ve kilitli bir geçiş sağlar. Nötr kutup esnekliği. Emax 2 devre kesicilerinin nötr konumu, N, L1, L2, L3'ten L1, L2, L3, N'ye geçiş için doğrudan koruma ünitesi üzerinden değiştirilebilir.

Select region / language