Alçak Gerilim / Emax 2 / SACE Tarihçesi

SACE Tarihçesi

Alçak gerilim açık tip devre kesicilerin başlangıcı ve gelişimi.

İnovasyon ve iyileştirme eğilimi, en başından beri SACE'nin karakteristik özellikleri olmuştur.

Şirketin geçmişi, ana ürünlerinin gelişimi ile anlaşılabilir. Açık tip devre kesicilerinin geçmişi 1949'da DM serisinin tasarımıyla resmen başlar. 1956'da alçak gerilim cihazları ve aynı zamanda açık tip devre kesicileri alanında bir değişim süreci başlar ve yeni cihazlar geliştirilir. SACE, tarihinde tamamen İtalya'da tasarlanıp inşa edilen ilk açık tip kesici olan Otomax'ın üretimine başlandığı 1960 yılından itibaren, teknolojik olarak ilerlemiş ürün yelpazesinin piyasaya sürülmesiyle ortaya çıkan yolu takip etmeye başladı.

emax2_timeline_otomax_01
1960
Otomax

Otomax, SACE tarihinde üretime resmi olarak girecek ilk açık tip devre kesiciydi.

emax2_timeline_novomax_02
1971
Novomax G30

Novomax G30, 1971 yılında piyasaya çıktı ve çağın en kompakt açık tip devre kesicisi olarak sunuldu.

emax2_timeline_novomax_02
1979
Novomax

Yeni ailenin avantajları kompakt boyutları ve yüksek performansıydı.

emax2_timeline_megamax_03
1989
Megamax

Yeni seri, ABB'nin önemli bir uluslararası elektroteknik grubu olarak kurulmasından bir yıl sonra, 1989 yılında lanse edildi.

emax2_timeline_emax_04
1996
Emax

Kompakt halde hayata geçirilen kutuplar ile garanti edilen güvenilirliği ve yüksek performansıyla diğerlerinden ayırt ediliyordu.

emax2_timeline_newemax_05
2004
New Emax

Yeni elektronik koruma ünite (PR121-PR122-PR123 serisi) yelpazesi ve yenilikçi akım sensörleri sayesinde 1150 Vac’ye çıkan maksimum kesme gerilimi ile elektro-mekanik performansındaki artışı, onun devamlı gelişimini sağlıyordu .

emax2_timeline_x1_08
2006
New Emax X1

Emax ailesinin küçük dev açık tip devre kesicisi.

emax2_timeline_newemax_05
2009
New Emax DC

SACE Emax DC, bu seri için özel olarak geliştirilen yeni SACE PR123/DC ve PR122/DC koruma ünitelerine uygulanan özel teknoloji sayesinde 1000VDC/5000A'e kadar tüm kurulum ve koruma gereksinimlerini karşılar.

emax2_timeline_emaxvt_06
2010
Emax VF

Emax VF, 2010 yılında piyasaya sürüldü.

emax2_timeline_emaxvt_06
2012
EmaxLTT

2012 yılında, Emax LTT (Düşük Sıcaklık Teknolojisi) devre kesicisi, zorlu çevre koşullarında kurulumlar için ideal çözüm olarak pazara sunulmuştur.

emax2_timeline_emax2_07
2013
Emax 2
Select region / language