Alçak Gerilim / Emax 2 / Bağlanabilirlik

Bağlanabilirlik

Entegrasyon kolaydır. Uzaktan olsa dahi.

Tüm devre kesiciler, Modbus, Profibus ve Devicenet protokolleri ve modern Modbus TCP, Profinet ve Ethernet IP protokolleri ile birlikte kullanılmak üzere haberleşme üniteleri ile donatılabilir ve bunlar, istediğiniz zaman doğrudan terminal kutusuna eklenebilir.

Entegre IEC61850 haberleşme modülü, otomasyon sistemlerine ve akıllı şebekelere (Smart Grid) bağlantı sağlar.

Akım, gerilim, güç ve enerjinin doğru bir şekilde ölçümü, haberleşme modülleri vasıtasıyla mümkündür ve açma ünitelerinin multimetre olarak kullanılmasını sağlar.

Tüm devre kesici fonksiyonlarına Internet üzerinden, eksiksiz bir emniyetle, Ekip Link anahtarlama donanımı denetim sistemi ve Ekip Control Panel operatör paneli aracılığıyla erişilebilir.

Güç bağlantıları ve yardımcı bağlantılar, panoda bağlantıyı kolaylaştırmak için optimize edilmiştir. 
Yatay veya dikey olarak yönlendirilebilen terminaller, en yaygın kullanılan baralar için tasarlanarak, yardımcı ünitelerin itmeli bağlantıları yardımıyla da güvenli bir şekilde kablolamayı garantiler.
 

emax2_control_02
Select region / language