Alçak Gerilim / Emax 2 / Performans

Performans

Her gereksinim için bir boyut.

SACE Emax 2 serisi açık tip devre kesiciler, bugünün tesisatlarının taleplerini karşılamak üzere özel performans sunar. Kompakt boyutlarda ve yüksek performanslı anahtarlama donanımı oluşturmak için optimum uzunluk ve kesitli ana baralara sahip dört boyut mevcuttur.

emax2_performance_05
emax2_performance_04
emax2_performance_03
emax2_performance_02

4 boyut

SACE Emax 2 serisi 4 boyuttan oluşur:

E1.2, E2.2, E4.2 ve E6.2, azaltılmış uzunluk ve kesitlere sahip baralar ile kompakt boyutlu ve yüksek dereceli anahtarlama donanımları sağlar.

Seri IEC60947 ve UL 1066 Standardına göre sertifikalandırılmıştır; ayrıca Rusya sertifikasyon kuruluşu GOST (Rusya Uygunluk Belgesi) tarafından onaylanmış ve Çin CCC Sertifikasyonunu (Çin Zorunlu Sertifikasyon) elde etmiştir.

Koruma üniteleri, yardımcı bağlantılar ve ana aksesuarlar, tasarım ve kurulumu basitleştirmek adına tüm serilerde aynıdır. Ayrıca, E2.2'den E6.2'ye boyutlar aynı yükseklik ve derinliğe sahiptir.

Yüksek kısa süreli akımlar, koruma işlevlerinin etkinliği ile birlikte tüm durumlarda seçiciliğin eksiksiz olmasını sağlar. Bu sayede kompakt boyutlarda anahtarlama donanımı yapılabilir ve aynı performansta olağanüstü tasarruflar elde edilebilir.

Select region / language