Eşsiz bağlanabilirlik, güvenilirlik ve güvenlik sağlayın

GettyImages-554996387_super_reduced

More power to you

TruONE’ı tercih ettiğinizde, projenize üst düzeyde bir kolaylık ve güvenilirlik katmış olursunuz. Kurulumcular tek kablolu kurulumla zamandan tasarruf sağlayabilir. Tesis yöneticileri servisi kolaylaştırabilir. Üstün transfer şalterinin işlevselliği ve güvenilirliği sayesinde herkes rahat bir şekilde dinlenebilir.


GÜVENLİK VE KORUMA
TruONETM HMI ATS kasasına monte edildiğinde, yük altında bile panel kapısını açmadan acil manuel çalıştırmaya olanak sağlar. HMI, kapı montajı için kasadan sökülebilir ve panel tasarımcısı için daha fazla esneklik sağlar. Her şeyden önemlisi HMI kurulum yönteminden bağımsız olarak, tehlikeli hat gerilimlerinin kapıya bağlanmasına ihtiyaç duyulmadığından cihazın arızalanması durumunda operatörün yaralanma riskini azaltılır.

TruONE’ın anında geri güç yüklemesi için acil manuel operasyona nasıl imkan tanıdığını inceleyin: YouTube'a bağlanın.

SÜREKLİ ÇALIŞMA
Yanıp sönen ışıklara ve duran motorlara veda edin. TruONE™, hızlı bir eş fazlı açık geçiş sağlayarak jeneratör kullanımının çalışma saatleri boyunca fark edilmemesini sağlar.

OPTİMUM ARAYÜZ
Bağlanabilirliği kolaylaştırır.
TruONETM, ABB AbilityTM Elektrik Dağıtım Kontrol Sistemi (EDCS) aracılığıyla bulut tabanlı bağlantı özellikleri içerir. ABB Ability, TruONE ATS’nin kurulumunu ve diğer ABB cihazlarıyla kullanımını kolaylaştırarak tek bir ortak kullanıcı arayüzü ve tek bir ortak yazılım ortamı sağlar. Yedi iletişim protokolü ile pazar lideri modüler bağlantı, şimdi ve gelecekte kolay kurulum ve bağlantı sağlar.

ABB Ability™ EDCS için daha fazla bilgi

ZOR KOŞULLARDA GÜVENİLİR
TruONE™ 'nın en zorlu elektrik, mekanik ve çevresel koşullarda bile güvenilir bir çalışma sağlamak için ilgili standart ve performans gereksinimlerini aştığından emin olabilirsiniz. TruONE™, sıcaklık (-25–+70°C) ve gerilimde (160‑576 VAC) büyük değişimler sırasında güvenli ve güvenilir çalışmayı garanti eden tek ATS'dir ve titreşim (IEC 60068-2-6) ve darbelere (IEC 60068-2-27) karşı toleranslıdır. TruONE™ aynı zamanda, en tehlikeli olaylara maruz kaldıklarında bile darbeyi alan ve tamamen çalışabilir durumda kalmayı sağlayan gerçek bir kısa devre direncine sahiptir. Tesis koşulları beklenmedik durumlar karşısında değişebilir ancak TruONE™'nın performansı değişmez.
Picture1
Select region / language