TruONETM ile jeneratör uygulamalarınızı kolaylaştırın

GettyImages-556416279_super550-
Sıra dışı yetenekleri ile dünyanın ilk gerçek ATS'si.

Artık jeneratör üreticilerleri, ABB'nin küresel bulunabilirliği ve desteğinden faydalanarak stoklama, kurulum ve servisi kolaylaştırabilir, aynı zamanda üstün bir transfer şalterinin güvenilirliğini sunabilir.. TruONE anahtarlama ve kontrolü kusursuz tek bir ünitede birleştirmek üzere tasarlanmış, dünyanın amaca yönelik ilk gerçek otomatik transfer şalteridir. Özelleştirmeye imkan sağlamak için bir muhafaza olmadan ya da direkt kullanıma hazır bir şekilde muhafazalı olarak mevcuttur. Daha da iyisi rekabette öne geçmek, müşterinize ek bulut hizmetleri sunmak ve işinizi büyütmek için benzersiz avantajlarından faydalanabilirsiniz.

KURULUMU KOLAY - Kurulum süresini %80'e kadar azaltır.
 
Neden birden fazla bileşenden ve 20 kadar bağlantı kablosundan bir ATS oluşturup test ederek zaman harcayasınız ki? TruONE™, ayrılabilir HMI'li denetleyici de dahil olmak üzere tüm öğeleri bir araya getiren ilk otomatik transfer şalteridir. Tek bir kablo ile tüm standart panolara kurulabilir.

TruONE ile HMI kurulum seçeneklerinizi inceleyin: Youtube linki

PROJENİZİ HIZLANDIRIN   - Programlama süresini %80'e kadar azaltır.
 
Artık TruONE otomatik devreye alma özellikleri ile projenizi daha da hızlandırabilirsiniz. Önceden hazırlanmış yapılandırma dosyaları bilgisayardan TruONE ATS’ye yüklenebilir ve insan hatasını en aza indirirken programlama süresini %80 azaltır.

SÜREKLİ ÇALIŞMA
Yanıp sönen ışıklara ve duran motorlara veda edin. TruONETM, hızlı bir eş fazlı açık geçiş sağlayarak jeneratör kullanımının çalışma saatleri boyunca fark edilmemesini sağlar.

KÜRESEL BULUNABİLİRLİK
TruONETM IEC/UL/GB listesinde olduğundan gerekli proje tasarım sayısını azaltır. Ayrıca küresel destek, her ihtiyacınız olduğunda yanınızdadır.

OPTİMUM LOJİSTİK
TruONETM, 200 - 480 VAC (+/-%20 tolerans ile) arasında geniş bir gerilim aralığı sunarak aynı amperajda birden fazla ürün depolama ihtiyacını azaltır, stok maliyetinden ve depodaki alandan tasarruf sağlar.

ALANDAN TASARRUF
TruONETM , soketli tipte fabrika ve sahada montaj aksesuarları içerdiğinden panoda fazladan yere ihtiyacınız yoktur. Müşterilerin özel ihtiyaçları için bile standart panolar kullanabilirsiniz.

TruONE kurulumunu kolaylaştıran tüm aksesuarları inceleyin: Youtube linki
Picture1
TruOne ATS ile İlgili dokümanlar
Loading documents
Select region / language